製品の公開
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)
    Best Access Doors

    Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)

    Google翻訳”,

    BA- FRN-PF 耐火非断熱アクセスパネル(石膏フランジ付き)

    建築基準法では、火災の延焼を防ぎ、炎を封じ込めるため、耐火性能を備えた壁と天井の設置が義務付けられています。一般的なアクセスパネルでは、これらの壁や天井が損傷し、安全上のリスクが生じる可能性があります。BA-FRN-PF 耐火非断熱アクセスパネル(石膏フランジ付き)は、建築基準法への準拠を保証し、安全性を最優先に考えます。機能性を維持し、ユーティリティへの容易なアクセスを確保することで、修理の遅延や安全リスクを防止します。

    BA-FRN-PF耐火アクセスパネルは、耐火壁や天井の背後に隠れた設備にアクセスするための、信頼性が高く使いやすいソリューションです。壁面耐火性能は3時間、不燃性天井面耐火性能は最大3時間で、建築基準法の要件を満たしています。

    このパネルは、16ゲージの冷間圧延鋼フレーム、20ゲージの鋼製ドア、耐火性ミネラルウール断熱材を備えています。カスタマイズオプションも用意されており、NFPAに準拠しているため、LEED認証の取得に貢献します。

    <寸法を挿入> FRN-PF を使用する理由は何ですか?

    • 妥協のない耐火性能:建築基準法の遵守は不可欠です。BA-FRN-PFは、壁で3時間、不燃性天井で最大3時間の耐火性能を備えており、お客様のプロジェクトが火災安全規制を確実に満たすことを保証します。この耐火パネルは、火災発生時に建物居住者の安全を最優先に考えます。
    • メンテナンスのための容易なアクセス:防火性能を損なう可能性のある標準的なアクセスパネルとは異なり、BA-FRN-PFは、耐火壁や天井の背後にある重要な設備に容易にアクセスできます。自動閉鎖機構、自動ラッチ機構、そして自動クローザーにより、適切な閉鎖が保証されるだけでなく、メンテナンスが必要な際にも容易にアクセスできます。これにより、修理の遅延を防ぎ、アクセスの困難さに伴う潜在的な安全リスクを回避できます。
    • 耐久性に優れた構造と長寿命: BA-FRN-PFは耐久性を重視して設計されています。16ゲージのスチールフレーム、20ゲージのスチールドア、そして耐火性ミネラルウール断熱材により、長年にわたり堅牢で信頼性の高いソリューションを実現します。このアクセスパネルは、長期間の使用においても防火性能と容易なアクセスを提供し続けることをお約束します。
    • ユーザーフレンドリーな機能とカスタマイズオプション: BA-FRN-PFは機能性だけでなく、ユーザーエクスペリエンスを最優先に考え抜かれています。連続ピアノヒンジと自動閉鎖機構が使いやすさを向上し、自動閉鎖機能により余分な手間がかかりません。大型ドアには、利便性を高めるため、標準装備の内側パネルリリースが付属しています。さらに、アクセスパネルは、様々なラッチオプションやステンレススチール素材へのアップグレードにより、お客様のニーズや美観に合わせてカスタマイズできます。
    • 規制への準拠とLEED認証取得の可能性: BA-FRN-PFはNFPA(米国防火協会)に準拠しており、防火基準を満たしていることを安心してご利用いただけます。さらに、この耐火アクセスパネルは、お客様の建築プロジェクトのLEED認証取得に貢献し、環境持続可能性への取り組みを実証する上で大きなメリットとなります。

    FRN-PFアクセスパネルは、優れた耐火性能と容易なアクセス性能を兼ね備えています。優れた耐火性能により火災発生時の安心感を確保し、石膏フランジによりすっきりとした目立たない外観を実現しています。


    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-FRN-PF Specifications

      • Frame: 16-gauge cold-rolled steel
      • Door: 20-gauge galvanneal steel (optional upgrade to #4 stainless steel)
      • Fire Rating: Up to 3 hours on walls and non-combustible ceilings, 1 hour in combustible ceilings.
      • Insulation: 2-inch mineral wool fire-rated insulation
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Standard Latch: Self-latching tool-key operated slam latch and ring-operated slam latch (both included)
      • Optional Latches: Various options, including key-operated cylinder cam latch, handle-operated slam latch, mortise preparation for cylinder, hex head slam latch, and mortise deadbolt lock.
      • Finish: High-quality white powder coat primer (can be painted after installation)
      • Other Features: Inside panel release (standard on doors over 12" x 12"), automatic panel closer (standard), 2 3/4" steel lath flange, and masonry anchor (available for all sizes).
      • Compliance: NFPA standards

      Vertical wall assemblies

      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

      Certification: UL 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

      Rating Achieved: 1-½ hours, neutral/negative pressure

      Maximum size: 36" x 36" (914 mm x 914 mm), maximum area of 1296 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 1296 in².

      Temperature rise: No rating achieved

    技術仕様
    • Unique reffire-rated-access-panel-uninsulated-with-plaster-flange
    • コレクションセットFire Rated Access Panel
    • コレクションFire Rated Non-Insulated Access Panel for Wall
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors