製品の公開
Access Panel - High Security (BA-HSS)
Access Panel - High Security (BA-HSS)
Access Panel - High Security (BA-HSS)
    Best Access Doors

    Access Panel - High Security (BA-HSS)

    Google翻訳”,

    BA-HSS 高セキュリティアクセスパネル

    研究所、データ センター、セキュリティ保護施設などの建物では、非定格の石積みまたは乾式壁構造内のユーティリティや保管コンパートメントなど、重要なコンポーネントへのアクセスを定期的に制限する必要があります。

    機密情報、貴重なユーティリティ、在庫、または危険物へのアクセスを制御することは、利害関係者、従業員、居住者の幸福と安全にとって不可欠です。

    Best Access DoorsのBA-HSSハイセキュリティアクセスパネルをはじめとするセキュリティアクセスドアは、幅広い用途に対応し、優れたコストパフォーマンスを実現します。このヒンジ式アクセスドアは、業界で最も安全なロックの一つとして知られるモルティスデッドボルト錠を採用しており、優れた耐改ざん性を備えています。

    厚い鋼板とモルティスロックを組み合わせた構造により、妥協のないセキュリティ アクセス ドアが実現し、安全なアクセスが不可欠な場所に最適です。

    BA-HSS について知る:

    • 溶接バット ヒンジ: BA-HSS 高セキュリティ アクセス ドアは、優れた耐久性、強度、ストレス容量、および改ざん防止機能を備えた溶接された頑丈なバット ヒンジを使用しています。
    • ヘビーゲージ構造: 10 ゲージの冷間圧延鋼で作られた BA-HSS は、角度付きフレームを誇り、優れたストレス耐性を備えながら、非常に頑丈で侵入が困難です。
    • 耐久性が高い: BA-HSS は、優れたアクセス制限を実現する、ほぞ穴デッドボルト ロックとスチール バット ヒンジを備えた高セキュリティ アクセス ドアです。
    • 耐久性のある構造: BA-HSS は冷間圧延鋼で構成されており、頻繁な使用による錆、腐食、摩耗に耐性があります。
    • 簡単に設置可能:このセキュリティ アクセス ドアは露出したフランジを備えているため、定格外の乾式壁や石積みアプリケーションに簡単に取り付けられます。
    • LEED V4 認定:このアクセス ドアは、プロジェクトの LEED V4 認定取得に貢献するとともに、より大きな税制上のメリットをもたらします。

    BA-HSS高セキュリティアクセスドアは、様々な鋼板を組み合わせた堅牢な構造で安心を提供します。10ゲージの冷間圧延鋼板で作られた大型パネルドアは、13ゲージの高耐久性バットヒンジによって頑丈な露出フランジに接続されています。

    各標準ユニットには、パネルドアに埋め込まれた高品質のモルティスデッドボルト錠が装備されており、改ざんや変更が著しく困難になっています。Best Access Doorsでは、その他のオプションとして以下もご用意しています。

    • ほぞ穴の準備(シリンダーはオプション)
    • 拘束錠のほぞ穴準備

    BA-HSSのようなセキュリティアクセスドアは、目立たないように隠す機能を備えており、戦略的に設置することで、周囲の景観に完璧に溶け込みます。高品質のホワイトパウダープライマーを使用しているため、必要に応じて簡単に塗装、テクスチャ加工、壁紙貼りが可能です。


    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-HSS Specifications: 

      • Material: 10-gauge cold rolled steel door and hot-rolled stamped steel frame with a 2" x 2" x 1/16" angle 
      • Hinge: 3" x 3" heavy-duty butt hinge, 13-gauge cold rolled steel 
      • Flange: 2" exposed flange, made of hot-rolled stamped steel 
      • Locking Mechanism: Self-latching tool-key operated slam and ring-operated slam latch; both included  
      • Flange: 22-gauge galvanized steel 2-¾" drywall bead flange  
      • Rough Opening: Door sizes + ¼ " or + 6mm  
      • Finish: High-quality white powder coat primer  
      • Packaging: Individually wrapped, one door per box 
      • Frame: 3" in depth made of cold rolled steel  
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm  
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box


      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors
    技術仕様
    • Unique refhigh-security-access-panel-access-door-drywall
    • コレクションセットUniversal Access Panel
    • コレクションSecurity Access Panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors