製品の公開
Access Panel - Large Opening Double Leaf (BA-LO2D)
Access Panel - Large Opening Double Leaf (BA-LO2D)
Access Panel - Large Opening Double Leaf (BA-LO2D)
Access Panel - Large Opening Double Leaf (BA-LO2D)
    Best Access Doors

    Access Panel - Large Opening Double Leaf (BA-LO2D)

    Google翻訳”,

    BA-LO2D 大開口ダブルリーフアクセスパネル

    当社では小型サイズのアクセスドアも豊富に取り揃えておりますが、標準サイズ以外にも豊富なサイズをご用意しておりますので、施工業者様や建築家様にもご満足いただけます。Best Access Doorsが設計したBA-LO2D大開口ダブルリーフアクセスパネルは、耐震基準を満たしていない壁や天井の大きな開口部への拡張アクセスを可能にする信頼性の高いユニットです。BA-LO2Dは、輸送や検査のための十分なクリアランススペースを確保できるため、広い用途に最適です。

    BA-LO2Dは、高耐久性アクセスドアとして堅牢な構造で、石材や乾式壁面への幅広い用途に対応します。床下空間への入り口から、収納スペースへの出入り口まで、あらゆる用途で快適かつ便利なアクセスを実現します。メンテナンス担当者の点検作業もスムーズになり、きっとご満足いただけるはずです。

    より広いクリアランススペースの喜びを体験してください:

    • ダブルリーフ デザイン:このモデルは、非常に便利でアクセスしやすいダブルリーフ デザインにより、さらに広い呼吸スペースを提供します。
    • 快適なアクセスを実現: BA-LO2Dは、広い開口部で快適なアクセススペースが必要な場所に最適です。このアクセスドアは、連続したピアノヒンジにより完全に伸縮するため、内部コンポーネントの検査能力を最大限に高めます。
    • 防錆性と耐久性: Best Access Doors は、耐腐食性、信頼性、信頼性の高いアクセス ドアを実現するために、冷間圧延鋼から BA-LO2D を製造しています。
    • 確実な設置: BA-LO2Dの露出フランジは、凹凸のある開口部を縁取り、洗練されたプロフェッショナルな外観を実現するのに最適です。設置後は、BA-LO2Dはしっかりと固定され、所定の位置にしっかりと固定されます。
    • LEED V4 認定:このアクセス パネルは、LEED クレジットに貢献し、建物検査に合格し、税制優遇の資格を維持します。

    BA-LO2Dの連続ピアノヒンジは、16ゲージの冷間圧延鋼板で作られており、人通りが多く、頻繁に使用される検査エリアに最適です。日常的な摩耗や損傷にも耐え、錆や腐食にも強い設計です。

    BA-LO2Dには、ドライバーで操作する2つのロックが付属しており、ドアをしっかりと固定し、必要に応じて素早く簡単にアクセスできます。Best Access Doorsでは、その他のオプションもご用意しています。

    • キー操作シリンダーカムラッチ
    • ハンドル操作式カムラッチ
    • シリンダー用のほぞ穴の準備(シリンダーはオプション)
    • ほぞ穴デッドボルトはダブルリーフをロックします

    BA-LO2Dは箱から出してすぐに設置できる高品質のホワイトパウダーコートプライマーが塗布されており、既存の乾式壁構造によく馴染みます。また、ペイントや壁紙を使って、ニーズに合わせてパネルをカスタマイズし、完璧な仕上がりを実現することも可能です。


    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-LO2D Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled frame and door
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Locking Mechanism: Screwdriver-operated slam latch
      • Flange: 22-gauge galvanized steel 2-¾" drywall bead flange
      • Frame: 2-½" in depth made of cold rolled steel
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
    技術仕様
    • Unique reflarge-opening-double-leaf-access-panel-access-door-drywall
    • コレクションセットUniversal Access Panel
    • コレクションLarge Opening Access Panel
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-01-16
    • エディション1
    • 奥行き(mm)2.5
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Panels and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 29
    • OmniClassタイトルAccess Panels