製品の公開
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Concrete Floor Door (BA-RRFD-C1)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Concrete Floor Door (BA-RRFD-C1)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Concrete Floor Door (BA-RRFD-C1)
    Best Access Doors

    Removable Floor Access Hatch – Recessed for Concrete Floor Door (BA-RRFD-C1)

    Google翻訳”,

    BA-RRFD-C1 コンクリート用 1インチ埋め込み式取り外し可能床ハッチ

    BA-RRFD-C1 コンクリート用 1インチ 取り外し可能床ハッチは、商業建設のプロフェッショナルのニーズを満たすように設計された、堅牢で多用途なアクセスソリューションです。コンクリート用途向けに特別に設計されており、耐久性、容易なアクセス、そして床システムへのシームレスな統合を実現します。床下の設備への頻繁なアクセスが必要な環境に最適なBA-RRFD-C1は、革新的な機能と卓越した品質で、主要な問題点を解決します。

    RRFD-C1を選択する理由:

    • 頑丈な構造:従来のフロアハッチは、大きな荷重がかかると破損することが多く、安全上の懸念が生じ、頻繁に交換が必要になります。BA-RRFD-C1は高強度素材で作られているため、大きな荷重にも耐え、長期にわたる性能と安全性を保証します。
    • 取り外し可能なハッチ:固定式のハッチは扱いにくく、大型機器やスペースへのアクセスを制限する可能性があります。BA-RRFD-C1の取り外し可能なハッチ設計により、床下エリアへの完全なアクセスが可能になり、大型機器のメンテナンスや設置が容易になります。
    • 1インチの凹み設計:床ハッチが突き出ていると、つまずく危険性があり、床のシームレスな外観を損なう可能性があります。1インチの凹み設計により、ハッチは周囲のコンクリートとシームレスに溶け込み、滑らかで安全な床面を維持します。
    • 安全なロック機構:ハッチがロックされていないと、不正アクセスや改ざんの危険性があります。BA-RRFD-C1は堅牢なロック機構を備え、ハッチを確実に閉じ、ハッチ下の収納物を保護します。
    • 耐腐食仕上げ:過酷な環境にさらされると腐食が発生し、ハッチの完全性が損なわれる可能性があります。BA-RRFD-C1は耐腐食仕上げが施されており、高湿度環境を含む様々な環境において、長寿命と信頼性の高い性能を保証します。
    • 設置の容易さ:複雑な設置プロセスは人件費の増加やプロジェクトの遅延につながる可能性があります。BA-RRFD-C1は設置が簡単な設計で、ダウンタイムと人件費を最小限に抑え、あらゆるプロジェクトにおいて費用対効果の高いソリューションとなります。


    BA-RRFD-C1 コンクリート用 1インチ埋込式取り外し式床ハッチは、耐久性、安全性、そして床下設備へのシームレスなアクセスポイントを必要とする商業建設プロジェクトに最適なソリューションです。革新的な機能により、一般的な問題点を解決し、機能性、安全性、そして美観を兼ね備え、従来の床ハッチとは一線を画す製品となっています。


    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-RRFD-C1 Specifications

      • Material: Heavy-duty steel
      • Finish: Corrosion-resistant coating
      • Recessed Depth: 1 inch
      • Load Capacity: Designed to handle heavy loads
      • Hatch Type: Removable
      • Locking Mechanism: Secure, tamper-resistant lock
      • Installation: Suitable for concrete flooring applications
    技術仕様
    • Unique refremovable-floor-hatch-recessed-for-concrete-access-door
    • コレクションセットFloor Hatch
    • コレクションRemovable Floor Hatch
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors