製品の公開
Safety Ladder Extension (BA-LERH)
Safety Ladder Extension (BA-LERH)
Safety Ladder Extension (BA-LERH)
    Best Access Doors

    Safety Ladder Extension (BA-LERH)

    Google翻訳”,

    BA-LERH LERH 安全はしご延長

    LERH安全ラダーエクステンションで、職場の安全と安心を高めましょう。このラダーエクステンションは、職場での事故を最小限に抑え、屋上作業場への安全で便利なアクセスポイントを確保します。ベストアクセスドアルーフハッチに簡単に接続でき、キャップフラッシングにロックすることで、わずか数分で確実に設置できます。

    BA-LERHのイエローパウダーコートは、暗い場所や悪天候下でも視認性を確保し、耐久性の高い合金構造は風雨にさらされても腐食を防ぎます。LERHは基本的な工具で簡単に設置でき、ユーザーフレンドリーな設計により、作業員が安定した確実なグリップを確保できます。過度なメンテナンスを必要とせず、安全性と耐久性を兼ね備えた屋外での使用に最適なソリューションです。

    BA-LERHを選ぶ理由:

    • 簡単で安全な取り付け: BA-LERH は、最小限のツールと 4 つの六角ボルトを使用して数分以内に簡単に取り付けられます。
    • 耐腐食構造: BA-LERH は耐久性に優れた金属合金構造を採用しており、自然環境への露出による腐食に対して非常に優れた耐性を備えています。
    • 安全なグリップ: BA-LERH は、人間工学に基づいたユーザーフレンドリーな設計に最適化されており、作業員が安全で安定した安全なグリップを維持しやすくなります。
    • 高い視認性: BA-LERH の目立つ安全黄色は目立ちやすく、暗い場所や悪天候でもすぐに識別できます。


    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-LERH Specifications:

      • Dimensions: 24" high
      • Hardware: 4 hex head bolts with 4 washers
      • Material: Welded metal alloy with high visibility safety yellow powder coat
    技術仕様
    • Unique refsafety-ladder-extension
    • コレクションセットRoof Hatch
    • コレクションRoof Hatch Accessory
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2020-03-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors