製品の公開
Aluminum Smoke Vent - Double Leaf (BA-ASV-DL)
Aluminum Smoke Vent - Double Leaf (BA-ASV-DL)
Aluminum Smoke Vent - Double Leaf (BA-ASV-DL)
    Best Access Doors

    Aluminum Smoke Vent - Double Leaf (BA-ASV-DL)

    Google翻訳”,

    BA-ASV-AL スモークベント ダブルリーフ アルミニウム

    Best Access DoorsのBA-ASV-DLスモークベント(アルミ製・ダブルリーフ)などの煙抜き弁は、最高水準の防火性能を備え、火災発生時に不可欠な換気と消火機能を提供します。BA-ASV-DLはUL規格のヒュージブルリンクを搭載しており、火災発生時に即座に作動し、自動的に換気を行います。オフィス、店舗、その他の施設での使用に最適です。

    BA-ASV-DLは、頑丈で耐久性の高いアルミニウム構造を採用。EPDMシーリングと面一にフィットする縁石により、あらゆる気象条件に最適です。このモデルは、Best Access Doors社が設計した耐荷重カバーにより、1平方フィートあたり最大40ポンドの積載荷重に耐え、構造を強化します。

    BA-ASV-DLを詳しく見てみましょう!

    • 自動二枚葉換気装置: BA-ASV-DLは、UL規格の厳格な試験をクリアしたヒュージブルリンクによって作動するポジティブリリースラッチを備えています。このヒュージブルリンクは165°F(約80℃)以上の温度で溶解します。ヒューズが溶解すると、BA-BA-ASV-DLのカバーが開き、炎、煙、有毒ガスを排出します。
    • 耐候性構造: BA-ASV-DL には、カバーに恒久的に接着された EPDM ゴム製ガスケットがあり、空間を風雨から守りながらしっかりと密閉します。
    • 構造強化: BA-ASV-DL は、屋根の耐荷重サポートの平方フィートあたり最大 40 ポンドの活荷重サポートを提供します。
    • 最適化されたエネルギー効率: BA-ASV-DL は、カーブ内に 1 インチ厚のファイバーボード断熱材を備え、カバー内に 1 インチ厚のファイバーグラスで補強されているため、耐熱性が向上し、エネルギー消費が削減されます。
    • より簡単な取り付け: 3.5 インチの取り付けフランジ、重なり合うカバー設計、および 7/8 インチの事前ドリル穴を備えた BAC-ASV-DL は、シンプルで合理化されたプロセスで屋上デッキに簡単かつ安全に固定できます。

    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-ASV-AL Specifications:

      • Cover: Double-skin construction ("in-box type design") reinforced to support a live load of 40 psf
      • Insulation: 1" PIR (R-6) Insulation
      • Gaskets: EPDM foam gaskets attached to the inside cover
      • Opening: Gas spring operators for up to 78-degree opening radius
      • Interior and exterior release for manual operation
      • Curb: 12" inch high 11-gauge aluminum with 1" PIR (R-6) insulation
      • Flange: 3.375" wide bottom flange with predrilled mounting holes
      • Door Latch: Self-latching slam latch, stainless steel outside T handle, with inside lock with 165° UL Listed Fusible Link
      • Hinge: Heavy-duty aluminum pintle hinges with 3/8" pin
      • Material: Mill finish with all stainless-steel hardware
    技術仕様
    • Unique refsmoke-vent-double-leaf-aluminum
    • コレクションセットRoof Hatch
    • コレクションSmoke Vent Double Leaf
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors