製品の公開
BETAFENCE Securifor 358 Single Skin + Angle Iron Post
Betafence

BETAFENCE Securifor 358 Single Skin + Angle Iron Post

Google翻訳”,

南アフリカで製造

Securifor® 358 シングルスキン
平面パネル
切断や切断に対する保護のための強力で堅牢なフェンス
登山の試み。

機能と利点
効果的な保護

Securifor® 358 は、4mm ワイヤー (コーティング時は 4.4mm) で作られた印象的なフェンスです。最大 3m の高さで利用可能で、特に検出および電化システムと組み合わせた場合に、侵害の試みから効果的に保護します。

ブレークスルーと耐破壊性
太いワイヤー、堅牢な溶接、小さな開口部により、切断に非常に時間がかかり、登るのが困難になります。カバー プレートがパネルの端を固定し、パネルがポストからこじ開けられないように保護します。

視認性
メッシュの開口部が小さいにもかかわらず、フェンスは遠くから見ても、斜めから見てもほとんど見えません。監視システムでの使用に最適です。

電気柵のコンプライアンス
パネル幅は、電気柵設置コンプライアンスの最大距離要件を満たしています。
システム全体の 10 年間保証 (標準の契約条件が適用されます)
Betafence の完全なシステム (パネル、支柱、およびステンレス製固定具) を使用した場合、優れたコーティングが 10 年間の防食保証を支えています。


仕様
  • Panels

    Wire Diameter: 4mm (4.40mm coated)
    Apertures: 76,2mm x 12,7mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    Angle Iron Posts:
    3.2m posts: 70mm x 70mm x 6mm
    3.8m post: 100mm x 75mm x 6mm
    Cover plate: 70mm x 6mm
    Made from a rolled sheet, then galvanized and PES coated RAL 6005 Green or RAL 7021 Anthracite.

    To protect against tampering, the panel’s edges are covered by a cover plate secured with M8 stainless steel tamper-proof security bolts and shear-off nuts, firmly bolted through the post. This combination of Betafence panels, posts and superior fixing mechanisms
    delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels. The top and bottom rail adds rigidity to the fence line and further discourages climb over attempts.
技術仕様
  • Unique refbetafence-betaview-securifor-358-single-skin-Angle-Iron-Post
  • コレクションセットMetal Fence Panel
  • コレクションSA Securifor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-28
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

対応地域

アフリカ