製品の公開
BETAFENCE PALIFOR
Betafence

BETAFENCE PALIFOR

Google翻訳”,

LPS 1175 B3(旧SR2)規格に準拠した試験および認証済み

登攀防止設計と超高強度鋼構造

モジュール式でカスタマイズ可能なシステム

地形への適応性

仕様
  • Benefits

    High-Security Performance

    This Palifor® fence is engineered for maximum protection, with anti-climb vertical pales and reinforced construction. Its robust steel design offers high resistance to impact, intrusion attempts, and vandalism. Ideal for securing sensitive or high-risk sites.

    Tested and Certified Security

    The system has been rigorously tested and certified to LPS 1175 B3 (formerly SR2) standards, ensuring resistance to forced entry using category B tools. This guarantees a reliable level of protection for high-risk areas. Peace of mind backed by recognised security performance.

    Adaptability to Terrain

    Thanks to its horizontal rail and pale system, the panel can adjust up to 25 degrees to follow ground slopes and irregularities. This ensures faster installation, a clean and aesthetic finish, and uncompromised security— even on uneven terrain. Perfect for complex or sloped sites.

    Modular and Customisable System

    Available with various designs & fence heights this fencing system adapts to both aesthetic and security requirements. Easy to configure, easy to install.

    Post

    Square post of section: 80 x 80 mm

    Installation Types: posts embedded in concrete or posts on welded base plate

    Bolts:

    M8x150 square neck round head bolts with M8 nuts and M8 washers to connect the posts to the horizontal rails

    M8x70 square neck round head bolts to connect the pales to the horizontal rails

    All fasteners are made of A304 stainless steel.

    Connections

    There are 3 types of fixation methods:

    Connection for intermediate post

    Connection for slopes (Max 25 Degrees)

    Connection for end post & corner post

    90° Corner Connection (Inside and Outside)

    135° Corner Connection (Inside and Outside)

    Pales

    There are 3 types of Pales:

    Straight Cut Pales

    Straight and Splayed Cut Pales

    Splayed and Bent Pales

    Pales width: 65 mm

    Distance between pales: 38 mm

    Non assembled parts: delivered as separate components. The installer fixes the pales to the horizontal rails on site.

    Pre-assembled panels: pales are already fixed on the horizontal rails

    Colours

    Green RAL 6005, White RAL 9010, Anthracite RAL 7016 and Black RAL 9005. Other colours are available on request. We can also offer the system Hot Dip Galvanised Only.

    Coating technique

    Our coating technology guarantees a long product lifetime even in corrosive environments.

技術仕様
  • Unique refbetafence-palifor
  • コレクションセットBarriers, Bollards & Turnstile
  • コレクションPalifor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ
アイスランド
アゼルバイジャン
アメリカ領サモア
エジプト
アイルランド
アフガニスタン
ウォリス・フツナ
アルバニア
アラブ首長国連邦
オーストラリア
アンドラ
アルメニア
キリバス
イギリス
イエメン
グアム
イタリア
イギリス領インド洋地域
クック諸島
ウクライナ
イスラエル
サモア
エストニア
イラク
ソロモン諸島
オーストリア
イラン
ツバル
オーランド諸島
インド
トケラウ
オランダ
インドネシア
トンガ
ガーンジー島
ウズベキスタン
ナウル
キプロス
オマーン
ニウエ
ギリシャ
カザフスタン
ニューカレドニア
クロアチア共和国
カタール
ニュージーランド
サン・マリノ
カンボジア
ノーフォーク島
ジブラルタル
キルギス
バヌアツ
ジャージー島
クウェート
パプアニューギニア
スイス
クリスマス島
パラオ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ココス諸島
ピトケアン諸島
スウェーデン
サウジアラビア
フィジー
スペイン
ジョージア
フランス領ポリネシア
スロバキア
シリア
マーシャル諸島
スロベニア
シンガポール
ミクロネシア連邦
セルビア
スリランカ
北マリアナ諸島
チェコ共和国
タイ
合衆国領有小離島