製品の公開
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
    Betafence

    DoubeWire868 With 3'' Square Post

    Google翻訳”,

    3 インチの正方形のポストに取り付けられた 2 重ワイヤー 868 パネル


      仕様
      • PANELS
        Horizontal wire - 0,295 in. +-0,003in. (7,50mm +-0,08mm)

        Vertical wire - 0,216 in. +-0,003in. (5,50 +-0,08mm)

        POSTS

        • ASTM A500 Grade B
        • Cross section of post: 3” x 3”
        • Steel thickness 11ga (0.12”) or 12ga (0.105”)
        • Pregalvanized to conform to ASTM A653 with minimum zinc coating weight 0.60 oz/ft2
        • Length of post:
          • 72” for 4’h system
          • 108” for 6’h system
          • 132” for 8’h system


      技術仕様
      • Unique refdoubewire868-with-3-square-post
      • コレクションセットMetal Fence Panel
      • コレクションNylofor 2D Super
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2023-05-03
      • エディション1
      • 高さ(inch)72
      • 幅(inch)99
      • 奥行き(inch)12
      関連
      • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
      • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - フェンス・交通安全系
      • IFC分類壁

      対応地域

      北米
      アメリカ合衆国