製品の公開
BG790 Industrial-Duty Wishbone Arm Barrier Gate Operator
LiftMaster

BG790 Industrial-Duty Wishbone Arm Barrier Gate Operator

5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
Google翻訳”,

交通量の多いエリアに理想的なLiftMaster商用バリアゲートオペレーターは、車両の流れを安全かつ効率的に管理するために不可欠です。

  • 空港、駐車ガレージ、製造工場に最適です。
  • 24フィート赤と白のストライプと2つのカウンターウェイトが含まれているウィッシュボーンアーム。
  • 耐久性とトラフィックの多い継続的な使用のために構築されています。
  • LiftMasterアクセス制御テクノロジーと簡単に統合できます。

特徴

ゲートパワー

高トラフィックパワー-バッテリーバックアップを備えたLiftMaster®高トラフィックDC電源バリアゲートオペレーターは、トラフィックの流れを維持し、24時間簡単に出入りできるアクセスを提供します。

スムーズな操作-スムーズな開始/停止操作で摩耗を減らし、長年の信頼性の高い使用を実現します。

高い交通安全-Security+2.0の特許取得済みの複数周波数の安全な無線技術は、干渉を事実上排除し、範囲とパフォーマンスを強化して迅速かつ安全なアクセスを提供します。
消防署のコンプライアンスに従ってフェールオープンに設定できます。

技術仕様
  • Unique refbg790-barrier-gate-operator
  • コレクションセットGate Operators
  • コレクションBarrier Gate Operators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国メキシコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - フェンス・交通安全系
  • IFC分類オープニングエレメント
  • UNSPSC名称Gate barrier systems
  • UNSPSC46161510
  • Uniclass2015コードPr_30_59_59_72
  • Uniclass2015詳細Rising arm vehicular barriers
  • MasterFormat 2014 コード11 12 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルLift Arm Parking Gates
  • OmniClassNumber23-11 23 19
  • OmniClassタイトルParking Gates