製品の公開
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
    LiftMaster

    CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator

    Google翻訳”,

    単純

    TECHNAは、設置作業者向けに設計されており、シンプルさと使いやすさを重視しています。詳細なビデオガイド、クイックスタートリソース、そして直感的なシステムにより、セットアップは合理化されています。プログラミング、セットアップ、設置はすべて簡単です。革新的なスプリングテクノロジーによりアームのセットアップが簡素化され、調整は機械的かつ直感的に行えるため、推測による手間が省けます。

    頭いい

    TECHNAは、Wi-Fiとイーサネットを介したスマートな接続を提供します。ユニットに内蔵されたLCD画面に診断エラーコードが表示されるため、現場でのトラブルシューティングが簡素化されます。myQ接続により、バリアアームへの衝突やその他の運用上の問題など、物件管理者やサービス業者にリアルタイムのアラートが送信されます。

    長持ちするように作られています

    TECHNAは、DCブラシレスモーター技術とダイレクトドライブを採用し、機械的なブレーキポイントを排除した耐久性の高い設計です。IP65規格に適合し、特別に設計されたスプリング機構により、長いデューティサイクルを実現します。

    強化された車両保護

    TECHNA バリア アーム用に特別に設計されたこの 14 フィートの押し出しフォーム ロールは、車両の傷に対する追加の防御層を提供します。

    スタンドアロンまたは統合制御

    シンプルで独立したゲート オペレータが必要な場合でも、完全に統合されたシステムが必要な場合でも、TECHNA バリア ゲートは、単独でも、LiftMaster myQ ソリューション (施設またはエンタープライズ) の一部としても機能する柔軟性を提供します。

    概要

    • 腕の方向変更を簡素化する革新的なカウンターバランス システム。
    • 腕の衝撃による損傷を防ぐブレイクアウェイ アーム テクノロジー設計。
    • スロースタート/ストップ操作により、オペレーターの寿命とアームの耐久性が延長されます。
    • 視認性を高める統合型LEDタワーライト
    • 開閉時間が 2.5 秒の高速動作。
    • 内蔵 Wi-Fi® により、myQ Facility ソフトウェアに簡単に接続でき、業務を改善するための貴重なデータと洞察を得ることができます。
    仕様
    • myQ Compatibility - Works with myQ, myQ Facility, or myQ Enterprise

      Battery Backup - Standard 2 x 12V 7Ah batteries, Optional 2 x 12V 33Ah batteries available

      Motor Type - 24VDC Motor Drive

      Programmable Relays - 5 relays, One main board and 4 on the auxiliary boards

      Power - 120Vac/230 Vac 1 PH

      Speed/Per Second - 2.5s Open/Close time

      Soft Start/Stop - Yes

      Local & Remote Diagnostics - Local log of 50 events correlated to cycle number, unlimited if connected to myQ Facility.

      Wi-Fi - Yes

      Radio Receiver - LiftMaster Security+ 2.0 , 3-channel receiver up to 64 remote controls (unlimited remotes with 811MX/813MX)

      Warranty - 2 Years

      Rated Duty Cycle - Continuous Duty

    技術仕様
    • Unique refCommercial-Barrier-Operator-TECHNA-CBG24DC
    • コレクションセットGate Operators
    • コレクションBarrier Gate Operators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国メキシコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - フェンス・交通安全系
    • IFC分類オープニングエレメント
    • UNSPSC名称Gate barrier systems
    • UNSPSC46161510
    • Uniclass2015コードPr_30_59_59_72
    • Uniclass2015詳細Rising arm vehicular barriers
    • MasterFormat 2014 コード11 12 33.13
    • MasterFormat 2014 タイトルLift Arm Parking Gates
    • OmniClassNumber23-11 23 19
    • OmniClassタイトルParking Gates
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
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得