製品の公開
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
    Betafence

    BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate

    5つ星のうち3.93.9(21 レビュー)
    Google翻訳”,

    ヨーロッパで製造

    ファルディビア
    電動スピードフォールディングゲート

    Faldivia®スピードフォールディングゲートは、アクセスが安全かつ迅速である必要がある場合のリスクの高い環境に最適なソリューションです。毎秒最大1mで閉じるため、不正アクセスから効果的に保護します。

    資産:
    -高速で安全
    -12メートルまでの幅
    -4メートルまでの高さ
    -無軌道設計
    -高いデューティサイクルと長い耐用年数

    シングルゲート-ファルディビアスピードフォールディングゲート-1W
    幅:2000、3000、4000、5000、6000 mm
    高さ:2000、2400、4000 mm
    (他の寸法はご要望に応じてご利用いただけます)

    ダブルゲート-ファルディビアスピードフォールディングゲート-2W
    幅:4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000 mm
    高さ:2000、2400、4000 mm
    (他の寸法はご要望に応じてご利用いただけます)

    色: RAL 6005(モスグリーン)、RAL 7016(アンスラサイトグレー)、RAL 9010(ピュアホワイト)、RAL 9005(ジェットブラック)、その他すべてのRALカラーはご要望に応じて

    技術仕様
    • Unique reffaldivia-speed-folding-gate
    • コレクションセットSwing Gates
    • コレクションFaldivia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル溶融亜鉛メッキ
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ