製品の公開
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru

    Google翻訳”,

    ヨーロッパで製造

    SECURIFOR358信頼できる高セキュリティフェンシングパネルシステム

    Securifor®358システムは、選択された支柱でサポートされている、登り防止の長方形メッシュの重くて安全性の高い溶接パネルで構成される完全なシステムです。

    特徴
    -安全で目立たない
    -効率的な抑止力、
    -フェンス越しの優れた視認性-耐破壊性:クライム防止およびカット防止-設計により保護、LPCBおよびCPNI定格システムが利用可能、

    幅:2515 mm高さ:2000、2400、3000、3650、4000、6000 mm(他の寸法はご要望に応じてご利用いただけます)

    色: RAL 6005(モスグリーン)、RAL 7016(アンスラサイトグレー)、RAL 9010(ピュアホワイト)、RAL 9005(ジェットブラック)、その他すべてのRALカラーはご要望に応じて


    技術仕様
    • Unique refSecurifor358-BoltThru
    • コレクションセットMetal Fence Panel
    • コレクションSecurifor 358
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ