製品の公開
GripTec GTB screw connections
GripTec GTB screw connections
GripTec GTB screw connections

    GripTec GTB screw connections

    Google翻訳”,

    BETOMAX® GripTec GTBねじ接続は、静的および動的荷重下における鉄筋用の、形状適合型フロープレス継手です。このシステムにより、鉄筋の力伝達接続が可能となり、接続された鉄筋の耐荷重能力を引張および/または圧縮方向に伝達できます。

    GripTec GTBは、幅広い接続タイプを備えているため、鉄筋コンクリートやプレキャスト構造における様々な用途、および特定の接続・接合要件に適しています。

    製品の利点:

    • 引張および圧縮に対する高い耐荷重能力
    • 静的および動的荷重に適しています
    • さまざまな用途に対応する多様な接続タイプ
    • B500BおよびB500C鉄筋、ならびに適切なステンレス鋼鉄筋に適しています。
    • 工場でテスト済みの部品
    • 色分けされたアクセサリーで識別が容易
    • 指定された締め付けトルクを使用した、現場での設置に適した方法

    利用可能なタイプ: GTB-A + GTB-M、GTB-FTA、GTB-R、GTB-P、GTB-EV、GTB-AN、GTB-EK、GTB-STB。

    仕様
    • Mechanical flow-press coupling BETOMAX® GripTec GTB for the force-transmitting connection of reinforcing steel under static and dynamic loading. The connection is designed to transfer the load-bearing capacity of the connected reinforcing steel in tension and/or compression in accordance with German general building authority approval No. Z-1.5-133 and the applicable approvals for the respective connection types.

      The connection is made using a metric thread and installed with the specified tightening torque. The system is suitable for B 500 B reinforcing steel and, in accordance with the respective approval, for additional reinforcing steel grades and stainless reinforcing steels.

      Suitable for applications in cast-in-place and precast concrete construction as well as for corresponding connection and joining applications.

      Manufacturer: BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
      Product: BETOMAX® GripTec GTB
      Type: GTB-A + GTB-M, GTB-FTA, GTB-R, GTB-P, GTB-EV, GTB-AN, GTB-EK or GTB-STB
      Reinforcing bar diameter: According to the selected connection type and applicable approval
      Quantity: pcs.

    技術仕様
    • Unique refgriptec-gtb
    • コレクションセットReinforcement Systems
    • コレクションMechanical Rebar Connections
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-10-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル補強材
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 補強材
    • IFC分類鉄筋
    • Uniclass2015コードPr_20_96_71_14
    • Uniclass2015詳細Carbon steel ribbed bar reinforcement
    • MasterFormat 2014 コード03 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルReinforcement Bars
    • OmniClassNumber23-13 31 21 11
    • OmniClassタイトルReinforcement Components

    対応地域

    ヨーロッパ