製品の公開
C-IC6LP Two-Way 6.5-Inch Low-Profile Ceiling Mount Conferencing Loudspeaker
Biamp

C-IC6LP Two-Way 6.5-Inch Low-Profile Ceiling Mount Conferencing Loudspeaker

Google翻訳”,

強力で多用途な Desono C-IC6LP は、奥行きの狭い天井で優れた音声再生を要求する会議スペースに理想的な選択肢を提供します。奥行きわずか 3.9 インチ (100 mm) の C-IC6LP は、競合製品では解決できないスペースの問題を解決します。すぐに設置でき、優れた音響特性で非常に均一なカバレージを提供します。

歪みを最小限に抑えるLFドライバーとHFドライバーに個別のマグネットを備えた、純正の同軸で音響的に調整されたドライバーセットを備えています。さらに、統合された HF ウェーブガイドは、このクラスで最も広範囲で最も安定したカバレッジを提供し、すべてのリスナーが「スイート スポット」にいることを保証します。

C-IC6LP は、4 チャンネルの「バックパック」PoE+ アンプである Tesira AMP-450BP とも直接統合されており、配線要件と設置時間を削減します。

Desono C-IC6LP ラウドスピーカーは、優れた音声再生が要求される会議スペースに理想的な選択肢です。

Zoom ソフトウェアでの使用が認定されています

特徴

  • 均一なカバー率による高い明瞭度
  • ウェーブガイド付き同軸、音響的に調整された広分散ソフトドームツイーター
  • Tesira AMP-450BP と統合
  • 魅力的なエッジレス磁気グリルデザイン
  • 入力カバーの導管ノックアウトはシカゴのプレナム空域要件を満たしています
  • 標準の白または黒の仕上げからお選びいただけます
技術仕様
  • Unique refc-ic6lp-desono-specialty-conferencing
  • コレクションセットDesono
  • コレクションDesono Specialty Conferencing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers