製品の公開
Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker

    Google翻訳”,

    P60DT 6.5 フィートの双方向ペンダント スピーカーは、天井の高いエリアや部屋、または広いオープン スペースに優れた分散をもたらし、クリアな音声と音楽の純度を提供します。黒と白のカラーバリエーションがある P60DT は、幅広いバックグラウンドおよびフォアグラウンド サウンド アプリケーションに適しています。デュアルGripple™ワイヤーサスペンションシステム、ユーロブロック入出力コネクター、ラウドスピーカーケーブル、16オーム接続の70/100ボルトパワーロータリーは、設置後に革新的に設計されたエンドキャップで隠すことができます。魅力的な美しさと設置の容易さにより、このスピーカーは優れた選択肢となります。

    仕様
    • Keywords: p60dt, 60dt, loudspeaker, loud speaker, speaker, pendant, high-ceilings, open space, audio, sound, music, speech, voice, 70/100 volt, 70 volt, 100 volt, background,

    技術仕様
    • Unique refp60dt_desono-pendant
    • コレクションセットDesono
    • コレクションDesono Pendant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers