製品の公開
Cambridge PI-AE Qt Active Emitter Power Injector
Cambridge PI-AE Qt Active Emitter Power Injector
Cambridge PI-AE Qt Active Emitter Power Injector
    Biamp

    Cambridge PI-AE Qt Active Emitter Power Injector

    Google翻訳”,

    Qtアクティブエミッタパワーインジェクタは、アクティブエミッタ電源からのDC電源とQtProモジュールからのオーディオ信号を組み合わせます。

    アクティブエミッターパワーインジェクターは、アクティブエミッター電源からのDC電源とQtProモジュールからのオーディオ信号を結合し、Qt®アクティブエミッターに電力供給された「信号」を供給するために使用されます。2つの出力ポートがあり、それぞれ最大25台のQtアクティブエミッターをサポートします。アクティブエミッターパワーインジェクターは、ヘッドエンドに設置することも、プレナム内に設置することもできます。標準的な4x4の電気筐体に収まります。

    • アクティブエミッタ電源からのDC電源とQtPro制御モジュールからの信号を組み合わせます
    • 2つの出力ポートはそれぞれ最大25 Qtのアクティブエミッターをサポートします。
    • ヘッドエンドに取り付けるか、プレナム内に配置できます
    • 標準の4x4電気エンクロージャ内に収まります
    • 5年間の保証
    • 米国貿易協定法(TAA)に準拠
    • サウンドマスキングの WELL ライセンス基準を満たしています。
    仕様
    • GENERAL
      Height1.25 inches (32 mm)
      Width2.75 inches (70 mm)
      Depth3.75 inches (95 mm)
      Weight4.6 oz. (130 g)
      POWER
      Power InputInput Connectors
      Signal: RJ-45
      Power: 2 Conductor Captive Screw (12 to 24 AWG)
      Auxiliary Power: 2.5 x 6.5mm Barrel Jack, center positive
      Signal Input Voltage: 9VAC Maximum
      Nominal DC Input Voltage: 36VDC
      Maximum DC Input Current: 3.7A
      DC Input Reverse Polarity Protection: Auto recovery
      Power OutputOutput Connectors
      Signal + Power: 2 RJ-45
      Power: 2 Conductor Captive Screw (12 to 24 AWG)
      Maximum DC Output Current: 1.85A each output
      Output Overload/Short Circuit Protection: Auto recovery
      CERTIFIED SOLUTIONS
      TAA CompliantTAA Compliant
      COMPLIANCE
      Certifications

      ETL Listed (USA)
      Met Works with WELL licensing criteria for sound masking

    技術仕様
    • Unique refcambridge-pi-ae-qt-active-emitter-power-injector
    • コレクションセットCambridge
    • コレクションMasking Generators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器