製品の公開
CHAMP-4 2-Channel, 25W Amplifier
CHAMP-4 2-Channel, 25W Amplifier
    Biamp

    CHAMP-4 2-Channel, 25W Amplifier

    Google翻訳”,

    CHAMP-4 多用途パワーアンプは、このユニットをメンテナンスフリーにする革新的な対流冷却パワーアンプの CHAMP シリーズの一部です。 CHAMP-4 には内部にファンがないため、アンプは非常に静かに動作し、埃がつきません。

    CHAMP-4 アンプには 4 つの個別のアンプ チャンネルがありますが、2 つのステレオ チャンネルまたは 2.1 サウンド システムにブリッジすることもできます。 2 つのチャンネルをサブウーファー チャンネルとして使用し、残りの 2 つのチャンネルでトップスピーカーを駆動し、CHAMP-4 の純粋な音楽パワーを体験してください。これは、このクアッドアンプの使用方法の 1 つにすぎません。

    内蔵の APC 保護テクノロジーにより、アンプの電源電位を事前に設定できます。入ってくる音楽信号を常に分析し、ダイナミクスを生き生きと保ちます。追加の超高速ピークリミッターにより、アンプがクリップしたり歪み始めたりするのを防ぎます。

    仕様
    • Keywords: champ-4, champ4, champ 4, 4-channel, 4 channel, power amp, power amplifier, convection cooled, no fan, silent, noiseless, apc protection, music, champ-series, champ series, maintenance free, 4x125, 4x75, 2x230, 4 line inputs, 4 inputs, 4 outputs, 4 output channels,

    技術仕様
    • Unique refchamp-4_commercial-audio-power-amplifier
    • コレクションセットCommercial Audio
    • コレクションCommercial Audio Power Amplifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_02
    • Uniclass2015詳細Audio amplifiers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 23 11
    • OmniClassタイトルStereo Amplifiers