製品の公開
EN-CMX6T10 EN54-24 Certified 6" Two-Way Ceiling Speaker
Biamp

EN-CMX6T10 EN54-24 Certified 6" Two-Way Ceiling Speaker

Google翻訳”,

EN-CMX6T10 は、粉体塗装スチール製 (RAL 9010 相当) の内蔵 2 ウェイ天井スピーカーで、高級 2 ウェイ スピーカーとマルチタップ 100 ボルト変圧器を備え、すべて EN 54-24 に従って認定されています。要求の厳しいアプリケーションに詳細でパワフルなサウンドを提供します。

このユニットにはセラミックスピーカーラインコネクタブロック、温度ヒューズ、メタルファイアドームが装備されています。

バネ式クランプと付属の PG16 ケーブル グランドのおかげで、取り付けが簡単です。このスピーカーは、BGM からページングや避難システムに至るまで、幅広い用途に適合します。

1.5、3、6、10ワットの電源タップトランスを搭載した高音質スピーカーです。

仕様
  • Keywords: en54-24, en54-24 certified, 6' ceiling speaker, ceiling, speaker, loudspeaker, 100volt, 100 volt, en-cmx6t10, metal fire dome, background, music, paging, evacuation, message, two-way, 2 way, two way,

技術仕様
  • Unique refen-cmx6t10_commercial-loudspeakers-en54-24
  • コレクションセットCommercial Loudspeakers
  • コレクションCommercial Loudspeakers En54 24
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers