製品の公開
V2-8 Two-Way, Full-Range Compact Loudspeaker System
Biamp

V2-8 Two-Way, Full-Range Compact Loudspeaker System

Google翻訳”,

V2-8 は、さまざまな固定設備での使用に適した双方向フルレンジ ラウドスピーカー システムです。コンパクトながらパワフルで、カフェ、レストラン、ショッピングセンター、空港などの分散システムに最適です。 VLF208LV などのサブウーファーと組み合わせると、V2-8 システムは、その適度なサイズに反して忠実度の高い幅広いスペクトルのサウンドを生成します。 V2-8 は、補助的な遅延アプリケーションにも最適です。オーディトリアム、劇場、礼拝所などの会場で FOH システムを増強するために使用すると、遅延ラウドスピーカーは、部屋の前部から部屋の後部までの音圧レベルの差を大幅に均一化することができます。ユニットは、バルコニーフィルの下、バルコニーフィルの上、または単にシーティングエリアの後方に配置することができます。このような方法で V2-8 ラウドスピーカーを展開することにより、システム設計者は、設置を試運転してイコライジングする際に、相対的なレベルと相対的なトーン応答をはるかに細かく制御できます。

増幅されたラウドスピーカーコントローラー
こちらの商品はコミュニティALC404Dを推奨しております。高出力のALCモデルも安全に使用できます。

仕様
  • Keywords: v2-8, v28, v2, v 28, v 2-8, v2 8, point source, point source loudspeaker, point source speaker, loudspeaker, speaker, loud speaker,

技術仕様
  • Unique refv2-8_community-point-source
  • コレクションセットCommunity
  • コレクションCommunity Point Source
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers