製品の公開
CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    Google翻訳”,

    CM1008D 双方向ビルトイン低インピーダンス ラウドスピーカーは、標準のハイファイ アンプまたはプロ仕様のアンプで使用できます。それは、このスピーカーをより大きな音量レベルでの音楽の配信に適したものにする完全な周波数帯域をカバーする、強力で透明で暖かいサウンドを提供します。薄型エッジ グリルとシャーシに組み込まれたネオジム マグネットにより、あらゆる環境で簡単、スムーズ、エレガントに統合できます。このラウドスピーカーは、便利なプッシュ フィット端子であるクイック フィット コネクタにより、設置が非常に簡単です。 CM1008Dラウドスピーカーは、任意のRALカラーに塗装できるため、装飾に適した設置用の究極のラウドスピーカーです。

    仕様
    • Keywords: cm1008d, two-way, built-in, low impedance, 8', 8 inch, thin edge, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker,

    技術仕様
    • Unique refcm1008d_commercial-loudspeakers-ceiling
    • コレクションセットCommercial Loudspeakers
    • コレクションCommercial Loudspeakers Ceiling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers