製品の公開
CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White
CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White
    Biamp

    CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White

    Google翻訳”,

    CM3T はスタイリッシュな小型のビルトイン 70 / 100 ボルト ラウドスピーカーです。ハロゲン スポット サイズのおかげで、あらゆるインテリア スタイルに統合できます。静かな場所、トイレ、クロークでのスピーチやバックグラウンド ミュージックに最適です。

    スピーカーにはフルメタルフレームとコーティングされたデュアルペーパーコーンがあり、歪みを最小限に抑え、湿気に対する耐性を高めています。

    さらに、CM3T は、シンプルで迅速な取り付けシステム (2 つのスプリング クランプ) により、取り付けが簡単です。

    仕様
    • Keywords: cm3t, dual cone, loudspeaker, loud speaker, speaker, 70/100, 70/100 volt, quiet area, toilet, cloakroom, background music, interior,

    技術仕様
    • Unique refcm3t_commercial-loudspeakers-ceiling
    • コレクションセットCommercial Loudspeakers
    • コレクションCommercial Loudspeakers Ceiling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers