製品の公開
CMAR5T-W 5" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/50W; 100V/20W
Biamp

CMAR5T-W 5" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/50W; 100V/20W

Google翻訳”,

CMAR5T マリンスピーカーは、湿気の多い場所でも高品質のサウンドをもたらします。

CMART Marine シリーズには、5 インチ (CMAR5T-W)、6 インチ (CMAR6T-W)、8 インチ (CMAR8T-W) の 3 つの異なるモデルがあります。これらのラウドスピーカーは、スイミング プール、ヨット、バスルーム、サウナなど、湿度の高い環境や高温 (最高 95° C) の環境に設置するために特別に開発されました。

この防水マリン ラウドスピーカーには 20 ワットの変圧器 (T20iP) が既に装備されているため、この防水スピーカーは低インピーダンスおよび 100 ボルト システムに適しています。

仕様
  • Keywords: cmar5t-w, cmar5t, 5', 5 inch, 5.25', 5.25 inch, two-way, two way, 2 way, 2-way, marine, speaker, loudspeaker, loud speaker, chlorine, salt water, yachts, cruise ships, sauna, humid, hot condition, music, announcement, ip65, water proof, waterproof, water-proof, swimming pool, marine speaker,

技術仕様
  • Unique refcmar5t-w_commercial-loudspeakers-ceiling
  • コレクションセットCommercial Loudspeakers
  • コレクションCommercial Loudspeakers Ceiling
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers