製品の公開
CMX20T 8" Two-Way Loudspeaker, White
CMX20T 8" Two-Way Loudspeaker, White
    Biamp

    CMX20T 8" Two-Way Loudspeaker, White

    Google翻訳”,

    CMX20T 2 ウェイ内蔵ラウドスピーカーは、スピーチや音楽に最適な温かみのある深みのあるサウンドを生成します。 CMX20T ラウドスピーカーには、8 インチ強化ポリプロピレンウーファーと 1 インチツイーターがあります。この強化されたウーファーにより、ラウドスピーカーの歪みは非常に低くなります。 CMX20T は、マイク通話やバックグラウンド ミュージックを大音量で配信するのに非常に適しています。

    ハウジングは高品質のABS製です。ウーファーはラバーエッジの強化ポリプロピレン製で、防湿性に優れています。アルミグリルにより、CMX20T は防湿性があり、バスルームやキッチンでの使用に適しています。

    16 Ω の使用では、標準の 4 Ω アンプの各チャンネルに最大 4 個のラウドスピーカーを並列に接続できます。 100 ボルトで使用する場合、CMX20T には複数の電源タップ (20 – 10 – 5 – 2.5 ワット) を備えた高品質の 20 ワット 100 ボルト トランスが装備されています。

    このラウドスピーカーは、わずか 3 本のネジを使用するシンプルで迅速な取り付けシステムにより、取り付けが簡単です。これらのネジはラウドスピーカー グリルの後ろに隠されているため、ラウドスピーカーはモダンで印象的なデザインになっています。 CMX20T ラウドスピーカーは、任意の色に塗装できます。

    仕様
    • Keywords: cmx20t, 8', 8 inch, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, speech, music, humidity proof, kitchen, bathroom, black, white, paint,

    技術仕様
    • Unique refcmx20t_commercial-loudspeakers-ceiling
    • コレクションセットCommercial Loudspeakers
    • コレクションCommercial Loudspeakers Ceiling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers