製品の公開
DC220T Full-Range 6.5-Inch 2 Ft x 2 Ft Ceiling Tile Loudspeaker
Biamp

DC220T Full-Range 6.5-Inch 2 Ft x 2 Ft Ceiling Tile Loudspeaker

Google翻訳”,

Biamp の最速設置天井スピーカーである DC220T は、6.5 インチのフルレンジ ドライバーを搭載した吊り天井スピーカーで、競合他社よりも 20% 幅広い分散パターンを実現しながら、印象的なオーディオ パフォーマンスを実現します。さまざまな会場でのバックグラウンド ミュージックや非常にクリアなページングに最適で、Vocia 音声通信システムと組み合わせると優れたパフォーマンスを提供するように設計されています。

組み立て済みの構造により、標準の 2 フィート x 2 フィートの天井グリッドに迅速に設置できるため、設置の労力が大幅に削減されます。さらに、DC220T は、付属のクロス T レールを使用して、2 フィート x 4 フィートのより大きな長方形の天井グリッドでも使用できます。付属のワイヤーナットを使用すると、2 芯接続が容易になります。

UL1480A および UL2043 認証を取得した DC220T は、シカゴ市のプレナム空間の配線要件も満たしており、新規建設の設置および安全ケーブル取り付け用の追加アクセサリが付属しています。

DC220T は、低インピーダンスまたは 70 V/100 V 動作の柔軟性を提供し、タップ レベルの調整に便利なワット数セレクター スイッチを備えています。

技術仕様
  • Unique refdc220t-commercial-loudspeakers-drop-ceiling
  • コレクションセットCommercial Loudspeakers
  • コレクションCommercial Loudspeakers Drop Ceiling
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers