製品の公開
Desono™ P6-SM Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ P6-SM Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker

Google翻訳”,
Desono™ P6-SM は、分散型オーディオ アプリケーションでのフルレンジの音楽再生を目的とした薄型の双方向パッシブ同軸スピーカーです。広いカバーエリアと併せて高い明瞭性を提供するため、システム設計者は優れたレベルの音声明瞭度を維持しながら、使用するスピーカーの数を減らすことができます。

P6-SM は、70V/100V 動作用の低インピーダンス バイパスを備えた 1.875W ~ 60W の範囲の 6 ポジション切り替え可能なトランスを採用しており、広い領域の BGM に最適です。

設置者を念頭に置いて設計された P6-SM には、2 本の航空機用ケーブル、別々にジャケットが施された 2 本のオーディオ導体、およびケーブル ジャケットをスライスするための 2 本のリップコードで構成される複合ケーブルである Magic Cable があらかじめ終端処理されています。

Desono P6-SM は、パティオやコンコースなどの屋外のスプラッシュ アプリケーション向けに設計されており、優れた音声明瞭度とフルレンジの音楽再生を必要とする屋内と屋外の両方の分散型オーディオ アプリケーションにとって理想的な選択肢です。
仕様
    • Low-profile “sunshine” form factor
    • 6-ohm nominal impedance
    • 90° coverage angle
    • 6-position constant voltage tap (1.875W, 3.75W, 7.5W, 15W, 30W, 60W) with low impedance bypass
    • Bridge-mounted 1-inch (25mm) soft dome tweeter
    • 6.5-inch (165mm) polypropylene woofer mechanically isolated from the high frequency driver
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: desono, tesira, loudspeaker, loud speaker, loudspeakers, loud speakers, speaker, speakers, desono loudspeaker, desono loudspeakers, desono loud speaker, desono loud speakers, tesira loud speaker, tesira loudspeaker, tesira loudspeakers, tesira loudspeakers, desono p6-sm sunshine, desono p6-sm, p6-sm, tesira p6-sm, p6-sm loudspeaker, p6-sm loudspeakers, p6-sm loud speaker, p6-sm loud speakers, desono p6sm sunshine, desono p6sm, p6sm, tesira p6sm, p6sm loudspeaker, p6sm loudspeakers, p6sm loud speaker, p6sm loud speakers, desono p6 sm sunshine, desono p6 sm, p6 sm, tesira p6 sm, p6 sm loudspeaker, p6 sm loudspeakers, p6 sm loud speaker, p6 sm loud speakers, conference, sunshine, sunshine solutions, sunshine loudspeakers, sunshine loudspeaker, sunshine loud speakers, sunshine loud speaker, sunshine speaker, sunshine speakers, p6-sm, p6sm, p6 sm, p6

技術仕様
  • Unique refdesono-p6-sm_desono-pendant
  • コレクションセットDesono
  • コレクションDesono Pendant
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers