製品の公開
Desono™ DX-IC6 Two-Way 6.5-Inch High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC6 Two-Way 6.5-Inch High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker

Google翻訳”,

標準的な白または黒の仕上げからお選びいただける、強力で多用途な Desono DX-IC6 は、音質の重要性が無視できない多くのアプリケーションに適した高品質のページングと音楽パフォーマンスを提供します。 DX-IC10SUB でサポートされている場合に特に効果的な DX-IC6 システムは、通常ははるかに小型のスピーカーに伴うコストで、厳しいニーズを満たすことができます。素早く取り付けられ、優れた音響特性で非常に均一なカバー範囲を提供します。

Desono DX 製品ファミリー間で統一されたボイシングにより、シリーズの他のモデルとのマッチングが容易になり、また、多くの設計革新により、DX-IC6 はそのサイズと価格帯で他の製品とは一線を画しています。 DX-IC6 は、LF ドライバーと HF ドライバーに個別のマグネットを備えた純正の同軸設計を特徴とし、歪みの低減と業界をリードする感度を示し、競合製品の半分の増幅力を必要としながら、出力レベルを 3 dB ~ 6 dB 高めることができます。

仕様
  • Keywords: desono, dx-ic6, dx ic6, dxic6, ic6, dx series, dx-series, indoor, high pass filter, 6.5-inch, 6.5 inch, 6.5inch, 70v, 100v, 70/100, ceiling mount, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, passive, conference room, house of worship, theater, sports facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, black, white, audio, sound, sound system, low impedance, presentation space, conical, DSP, 6.5',

技術仕様
  • Unique refdx-ic6_desono-ceiling
  • コレクションセットDesono
  • コレクションDesono Ceiling
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers