製品の公開
EasyConnect MPX 250 EXT 30
EasyConnect MPX 250 EXT 30
EasyConnect MPX 250 EXT 30
EasyConnect MPX 250 EXT 30
EasyConnect MPX 250 EXT 30
EasyConnect MPX 250 EXT 30
EasyConnect MPX 250 EXT 30
    Biamp

    EasyConnect MPX 250 EXT 30

    Google翻訳”,

    EasyConnect MPX 250 EXT 30は、EasyConnect MPX 250の到達範囲を拡張し、会議室のテーブルを壁掛けディスプレイやAV周辺機器に接続するためのシンプルでプロフェッショナルなソリューションを提供します。すっきりとした設置と信頼性の高いパフォーマンスを実現する設計により、電源供給からAV信号ルーティングまで、EasyConnectのあらゆる機能がテーブルからディスプレイへシームレスに伝達されます。

    MPX 250 EXT 30は、30フィートのプロ仕様ケーブル1本を使用するため、複数の長いケーブル配線が不要になり、配線の煩雑さを軽減し、設置を簡素化します。ケブラー繊維で補強されたコンジット対応構造により、優れた耐久性とプロ仕様の設置基準への準拠を実現し、常設会議室環境に最適です。

    コンパクトなレシーバーボックスはディスプレイの背面に目立たないように設置でき、MPX 250を直接接続した場合と同等の機能とユーザーエクスペリエンスを維持しながら、信号と電源をフルパススルーで提供します。固定されたUCルームでも、柔軟なBYOMセットアップでも、MPX 250 EXT 30は、あらゆるユースケースにおいて、すっきりとした設置と信頼性、そして一貫性を実現します。

    EasyConnect MPX 250 EXT 30 は、3 年間の保証が付いており、1 本のシンプルなケーブルで接続性、電力、パフォーマンスを必要な場所に確実に届けるプロ仕様の延長ソリューションを提供します。

    プロフェッショナル グレードのケーブル 1 本で MPX 250 接続をディスプレイ ウォールまで拡張し、部屋全体で完全な機能、電力、パフォーマンスを維持します。

    主な特徴

    MPX 250 EXT

    • 部屋の統合を簡素化- MPX 250 のすべての機能を壁掛けディスプレイと接続された周辺機器に拡張します。
    • インストールを合理化- すべてのデータ、電源、AV 信号を 1 本のケーブルで会議テーブルからディスプレイ側にルーティングします。
    • ディスプレイの後ろのスペースを節約します。コンパクトな受信機ボックスが目立たないように取り付けられ、すっきりとしたプロフェッショナルな外観になります。
    • 信頼性の高い長距離パフォーマンスを確保– 30 フィートのケブラー強化、コンジット対応ケーブルにより耐久性と信号の整合性を実現します。
    • 完全なシステム機能を維持- EasyConnect エコシステム全体でシームレスな操作を実現するフル機能パススルーをサポートします。
    • 安心して投資してください。EasyConnect MPX 250 EXT 30 には、包括的な 3 年間保証が付いています。
    仕様
    • GENERAL
      Weight0.84 lbs (380g)
      MountingBehind-display brackets included
      Kit ContentsMPX 250 EXT: Wall-side unit, power adapter, mounting brackets.
      MPX 250 Link 10: 30ft active optical cable, attachable electronics.
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range5°-40°C
      HumidityUp to 90% RH
      POWER
      Power60W standard (12V/5A)
      200W optional (20V/10A)
      Max. Power DeliveryUp to 100W
      DATA
      Max. Data RateUSB Support:
      USB 2.0 HS (480 Mbps)
      USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

      Video Support: 2-lane DisplayPort 1.4
      (HBR3, 2 × 8.1 Gbps)
      Connector TypeUSB-C Active Optical Cable, Uni-directional
      USB-C Input Port: USB 3.2 Gen 2, up to 10 Gbps, DP Alt Mode 1.4, up to 100W
      USB-C Extension Port: DP Alt Mode 1.4, up to 32 Gbps, USB 3.2 Gen 2
      USB-C Dual Role: Port USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, device or host mode
      USB-A Ports: 2 x USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, 5V / 0.9A
      HDMI Output: HDMI 2.1, 8K @ 60Hz, up to 32 Gbps video
      Ethernet: RJ45, 100/1000 Mbps, shared via USB-C
      USB SpecificationUSB 3.2 Gen 2
      USB StandardUSB 3.2 Gen 2
      HDMI Version2.1
      SIGNAL
      Display Port2-lane DisplayPort 1.4
      HDMI2-lane DisplayPort 1.4 (HBR3, 2 × 8.1 Gbps)
      NETWORK
      Network Connection(s)RJ45
      Port Speed100/1000 Mbps (shared via USB-C)
      VIDEO
      Physical InterfacesHDMI 2.1
      Video8K @ 60Hz, up to 32 Gbps video
      COMPLIANCE
      ComplianceCE marked
      RoHS compliant
    技術仕様
    • Unique refeasyconnect-mpx-250-ext-30
    • コレクションセットConnection Ports
    • コレクションEasyConnect
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク