製品の公開
EN-MPBD5T10-W EN54-24 Certified 2 x 5" Bidirectional Sound Projector
Biamp

EN-MPBD5T10-W EN54-24 Certified 2 x 5" Bidirectional Sound Projector

Google翻訳”,

EN-MPBD5T10 は、粉体塗装アルミニウム (RAL 9010 相当) 製のコンパクトでスタイリッシュなサウンド プロジェクターで、2 つの高効率フルレンジ 5.25 インチ ドライバーとマルチタップ 100 ボルト変圧器を備え、すべて EN 54-24 に従って認定されています。本機にはセラミックススピーカーラインコネクタブロックと温度ヒューズが装備されています。

EN-MPBD5T10 は、双方向にフルレンジ ドライバが搭載されているため、ページングや避難目的だけでなく、BGM として廊下やホールに設置するのにも最適です。

仕様
  • Keywords: en-mpbd5t10-w, en-mpbd5t10, mpbd5t10, mpbd5t10w, bi-directional, sound, projector, compact, en54-24, certified, paging, evacuation, message, corridor, hall, background music, en mpbd5t10,

技術仕様
  • Unique refen-mpbd5t10_commercial-loudspeakers-en54-24
  • コレクションセットCommercial Loudspeakers
  • コレクションCommercial Loudspeakers En54 24
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers