製品の公開
Desono™ ENT-FR Three-Way, Full-Range Column Line Source Loudspeaker
Desono™ ENT-FR Three-Way, Full-Range Column Line Source Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ ENT-FR Three-Way, Full-Range Column Line Source Loudspeaker

    Google翻訳”,

    Desono ENT-FR は、建築的に魅力的なエンクロージャで優れたパフォーマンス、高出力、高電力処理能力を提供します。スケーラブルな設計は、シングルから床から天井までのあらゆる長さのアレイに至るまでのラウドスピーカーの構成をサポートし、ほぼすべてのアプリケーションの音響設計ニーズを満たします。 ENT-FR 高性能 3 ウェイ コラム ライン ソース ラウドスピーカー システムは、講堂、空港、駅、カンファレンス センター、礼拝堂、スタジアムのコンコース、美術館などの用途に常設できるように設計されています。

    ENT-FR は、中規模から大規模の残響の多い空間で最も効果的です。モジュール式のトゥルーラインソースとして、ほぼあらゆる長さのアレイを組み立てることができます。長いアレイは音の反射を最小限に抑え、残響を軽減し、音声の明瞭度を高めます。 ENT-FR と ENT-LF は、屋内および屋外の直接暴露用途に同様に適しています。

    このシステムはモジュール式に設計されており、設置者は垂直システム ローブの中心をカラム アレイの垂直軸に対して対称または非対称に配置できます。複数の ENT-FR カラムを使用して、単一ローブの集中的なカバレッジを作成できます。または、FR 列と LF 列の両方を使用して Tall 配列を実装することにより、列上の独立した点に複数の垂直ローブを作成できます。これは、以前はパワード ステアリング アレイを使用する場合のみ可能でした。ほぼすべての設置に適合するよう、幅広い取り付けブラケットが用意されています。

    増幅型スピーカーコントローラー
    この製品にはコミュニティ ALC1604D が推奨されます。より高出力の ALC モデルも安全に使用できます。

    仕様
    • Keywords: ent-fr, entasys, three-way, 3-way, 3 way, tower, modular, line source, loudspeaker, loud speaker, speaker, auditorium, auditoria, airport, train station, conference center, house of worship, houses of worship, stadium, concourse, museum, column, permanent install, scalable, high output, high power, tall array, community, desono, entasys,

    技術仕様
    • Unique refent-fr_desono-column-line-source
    • コレクションセットDesono
    • コレクションDesono Column Line Source
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers