製品の公開
Desono™ ENT203 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker
Biamp

Desono™ ENT203 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker

Google翻訳”,

ENTASYS 200 ファミリの最小メンバーである ENT203 は、小型で目立たないスピーカー システムに音の明瞭さと予測可能な指向性制御が必要な場合に最適です。一般的なアプリケーションには、小さな礼拝堂、ホテルの会議室、交通駅、ホテル、リゾート、テーマ別アトラクションのバックグラウンドおよびフォアグラウンド音楽などの音楽や音声の強化が含まれます。さらに、ENT203 は、特に明瞭度のために制御された指向性が重要な残響環境において、ディレイ フィルやエリア フィルに使用する場合に、より大きなラウドスピーカーを補完しサポートします。 ENT203 は、3 つの高出力 LF コーンドライバーと 1 つのコミュニティ CRE (コンパクト リボン エミュレーター) HF ツイーター アレイを 2 ウェイ、シングルアンプ構成で採用しています。

ENTASYS 200 モデルはすべて、標準的な黒または白の仕上げで入手でき、選択可能な低インピーダンスまたは 70/100 ボルト動作、頑丈なパンチルト取り付けブラケット、および恒久的に取り付けられた安全アイボルトが含まれています。ペイント可能なエンクロージャは、幅 4-5/8 インチ、深さ 7-1/2 インチの「ティアドロップ」フットプリントを共有します。

増幅型スピーカーコントローラー
この製品にはコミュニティ ALC404D が推奨されます。より高出力の ALC モデルも安全に使用できます。

仕様
  • Keywords: ent203, ent 203, point source, two-way, compact, column, loudspeaker, loud speaker, speaker, clarity, directional control, entasys 200 family, entasys, sonic clarity, predictable directional control, diminutive, unobtrusive, loudspeaker system, speech reinforcement, music reinforcement, houses of worship, meeting room, transit station, background music, foreground music, hotel, resorts, themed attraction, three high-power lf cone driver, lf cone driver, high power, low frequency, cre, compact ribbon emulator, hf tweeter, array, two way, single-amped configuration, community, communitypro, community pro,

技術仕様
  • Unique refent203_desono-column-point-source
  • コレクションセットDesono
  • コレクションDesono Column Point Source
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers