製品の公開
Desono™ ENT212 Two-Way, Compact Column Line Source Loudspeaker
Biamp

Desono™ ENT212 Two-Way, Compact Column Line Source Loudspeaker

Google翻訳”,

ENT212 は、魅力的で耐久性の高い押出 PVC エンクロージャに収容された全天候型コラム ライン アレイです。 ENT206 の 2 倍の高さの ENT212 は、ENT206 よりもはるかに低い周波数で垂直指向制御を提供し、さらにプライマリ システムとして中規模の会場をカバーするのに十分な電力を提供します。 ENT212 は、体育館やその他の運動会場など、騒がしい環境に優れています。一方、その高忠実度の応答により、学校の講堂、礼拝堂、ジャズや民族音楽のクラブ、企業の AV プレゼンテーションなど、より繊細な用途に適しています。などなど。優れた垂直方向の指向性により、残響の多い広い空間を征服し、優れた明瞭さと音楽性を実現します。サブウーファーを追加することで、ENT212 システムは、サッカー スタジアムから舞台芸術センターまで、幅広い要件を満たすことができます。 ENT212 は、4 ウェイ周波数シェーディング クロスオーバーを採用したシングルアンプ構成で、12 個の高出力 LF コーン ドライバーと 4 個のコミュニティ CRE (コンパクト リボン エミュレーター) HF ツイーター アレイを採用しています。

ENTASYS 200 モデルはすべて、標準的な黒または白の仕上げで入手でき、選択可能な低インピーダンスまたは 70/100 ボルト動作、頑丈なパンチルト取り付けブラケット、および恒久的に取り付けられた安全アイボルトが含まれています。ペイント可能なエンクロージャは、幅 4-5/8 インチ、深さ 7-1/2 インチの「ティアドロップ」フットプリントを共有します。

増幅型スピーカーコントローラー
この製品にはコミュニティ ALC404D が推奨されます。より高出力の ALC モデルも安全に使用できます。

仕様
  • Keywords: ent212, ent 212, all-weather, all weather, column, point source, line array, heavy duty, extruded, pvc, pvc enclosure, weather-resistant, weather resistant, vertical directional control, low frequency, lower frequency, medium-sized venue, medium sized venue, noisy environment, noisy area, gymnasium, athletic venue, venue, gym, soccer stadium, stadium, performing arts center, performance center, scholastic auditorium, auditorium, houses of worship, house of worship, jazz, folk music club, corporate av, presentation room, vertical directivity, reverberant, reverberant space, intelligibility, musicality,

技術仕様
  • Unique refent212_desono-column-point-source
  • コレクションセットDesono
  • コレクションDesono Column Point Source
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers