製品の公開
IP8-1152 High Power 15-Inch Two-Way Installation Loudspeaker
Biamp

IP8-1152 High Power 15-Inch Two-Way Installation Loudspeaker

Google翻訳”,

I SERIES Point Source 800 ラウドスピーカーは、模範的な音響性能、モジュール式の柔軟性、エレガントな美学を現代のパフォーマンス会場に提供します。システム インテグレーターとコンサルタントの目標を音響的にも機械的にもサポートするように設計された I SERIES には、さまざまな配列可能で回転可能なカバレッジ パターンと、システム設計とシステム試運転を加速するモジュラー ブラケット システムの包括的な選択肢が含まれています。

FEA に最適化されたリニア サスペンション、高フラックス ネオジム モーター、一体型復調リングにより、高い SPL レベルでの正確な制御と非常に低い歪みが保証されます。カスタムのロングエクスカーション LF ドライバーは、最も要求の厳しいアプリケーションで、深みのある低音レスポンスとバランスのとれたミッドレンジを提供します。 HF コンプレッション ドライバーの非金属ダイアフラムは、自然で透明感のある音質を提供し、あらゆるソースを正確に再現して補完します。

回転可能な 13 インチ (330mm) HF ウェーブガイドは、明確に定義されたカバレッジとスムーズな軸外応答を提供し、配列可能性を高めます。個別に発声されたクロスオーバーは、適切なビーム幅のマッチング トランジションと同一のサウンド シグネチャを生成し、インストール全体でホーン パターンを混在させることができます。さらに、ユーザーが選択可能なシングルアンプまたはバイアンプの動作モードにより、アプリケーションの柔軟性が拡張されます。

増幅されたラウドスピーカーコントローラー
当商品はコミュニティALC1604Dを推奨しております。高出力のALCモデルも安全に使用できます。

仕様
  • Keywords: high power 15-inch two-way installation loudspeaker, ip8-1152, ip81152, ip8 1152, ip8, 1152, loudspeaker, loud speaker, high power, two-way installation, two way installation

技術仕様
  • Unique refip8-1152_community-point-source
  • コレクションセットCommunity
  • コレクションCommunity Point Source
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers