製品の公開
IC6-1062WR High Output 6.5-Inch Two-Way Installation Loudspeaker
Biamp

IC6-1062WR High Output 6.5-Inch Two-Way Installation Loudspeaker

Google翻訳”,

I SERIES Compact 600 ラウドスピーカーは、優れた音響性能、柔軟性、エレガントな美学を提供し、今日のパフォーマンス会場でのさまざまなアプリケーションに対応します。システム インテグレーターやコンサルタントの目標をサポートするように設計されており、フォアグラウンドまたはバックグラウンド ミュージック アプリケーション用の並外れたニア フィールド忠実度を備えた非常にコンパクトなラウドスピーカーと、フィルおよび分散アプリケーション用の非常に高い出力能力を備えた明瞭な音声プロジェクションを必要としています。 I SERIES コンパクト ラウドスピーカーは、単独で使用することも、I SERIES ポイント ソース (IP) またはサブウーファー (IS) モデルを使用してより大きなシステムと統合することもできるように設計されています。オプションのステンレス鋼粉体塗装 U ブラケットは、簡単な取り付けソリューションを提供します。複数の取り付けポイントにより、さまざまなサードパーティの取り付けブラケットとの互換性が提供されます。

IC6-1062WR00 は非常に小さなフットプリントを占有しますが、高感度、ロング エクスカーション 6.5 フィートのウーファー、精密に設計された拡張バスレフ ポートにより、その名声をはるかに超える LF 拡張と出力を提供します。スムーズで拡張された高周波は、フェロフルイドとヒートシンクで冷却されたデュアル ネオジム モーターを備えた浅いホーンに直接放射する 1 インチの減衰ファブリック ドーム ダイアフラムによって提供されます。ほぼすべての条件で長寿命とメンテナンスフリーの性能を確保するために、HF は Community の DYNA-TECH™ デュアルステージ保護回路によっても保護されています。 IC6-1062WT00 モデルは、70V/100V 動作を提供することにより、アプリケーションの柔軟性を拡張します。

増幅されたラウドスピーカーコントローラー
こちらの商品はコミュニティALC404Dを推奨しております。高出力のALCモデルも安全に使用できます。

仕様
  • Keywords: High Output 6.5-inch Two-Way Installation Loudspeaker, IC6-1062WR, IC61062WR, IC6 1062WR, IC6, 1062WR, 1062 wr, wr, loudspeaker, loud speaker, high output, high out put, two-way installation, two way installation

技術仕様
  • Unique refic6-1062wr_community-point-source
  • コレクションセットCommunity
  • コレクションCommunity Point Source
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers