製品の公開
IS6-218 Medium Power Dual 18-Inch Subwoofer
IS6-218 Medium Power Dual 18-Inch Subwoofer
    Biamp

    IS6-218 Medium Power Dual 18-Inch Subwoofer

    Google翻訳”,

    I SERIES Subwoofer 600 ラウドスピーカーは、模範的な音響性能、モジュール式の柔軟性、エレガントな美学をモダンなパフォーマンス会場に提供します。システム インテグレーターとコンサルタントの目標を音響的にも機械的にもサポートするように設計された I SERIES サブウーファーは、現代のあらゆる会場のニーズに特に適合できる幅広いサイズと機能を提供します。

    各キャビネットは、I SERIES フルレンジ モデルのフライング アレイにシームレスに統合できるように、高さ、面幅、サスペンション ポイントの位置が一致するように慎重に設計されています。幅広いオプションのロー プロファイル フライ レール、フライ フレーム、およびモジュラー アレイ ブラケットにより、設計と設置の時間が短縮されると同時に、美観が向上し、ほぼ無限の統合の可能性が提供されます。

    IS6-218 は、バランスのとれた大型ポートを備えた直接放射サブウーファーであり、最適なエンクロージャー チューニングとドライバー コーンへの均等な空気圧分散を提供し、歪みを減らし、システムの寿命を延ばします。ドライバーは、エンクロージャー内の個々の空気ボリュームにロードされ、パフォーマンスを互いに分離します。この配置は、障害が発生した場合にドライバーに追加の保護を提供するだけでなく、I SERIES デュアル ドライバー サブウーファー モデルを使用する場合に、設計者が単一のエンクロージャー内にステアリング エンドファイア アレイやカーディオイド パターンなどの指向性サブウーファー技術を実装することを可能にします。

    増幅されたラウドスピーカーコントローラー
    この製品にはコミュニティ ALC3202D をお勧めします。高出力の ALC 構成も安全に使用できます。

    仕様
    • Keywords: subwoofer, is6-218, is6 218, is6218, is6, 218, sub woofer, i series

    技術仕様
    • Unique refis6-218_community-subwoofer
    • コレクションセットCommunity
    • コレクションCommunity Subwoofers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers