製品の公開
LVH-900/AS Beamforming Venue Horn
Biamp

LVH-900/AS Beamforming Venue Horn

Google翻訳”,

Biamp の Community L SERIES LVH-900/AS Beamforming Venue Horn は、Community Amplified Loudspeaker Controllers (ALC) と組み合わせて、各ラウドスピーカーまたはラウドスピーカーのアレイの指向性を正確に調整し、あらゆるアプリケーションのサウンド要件を満たします。 LVH-900 アクティブ スタンダード (AS) モデルは、大規模な会場で優れたパフォーマンスを発揮するように設計されており、4 つの 12 インチ LF ドライバー、3 つの Community M200E ミッドレンジ コンプレッション ドライバー、および 4 つの 1.5 インチ HF コンプレッション ドライバーで構成されています。特許出願中の技術を使用して、すべてのドライバーは、エンクロージャーの 36 x 31 インチの面全体を満たす単一のトライアキシャル ウェーブガイドに統合され、400 Hz 未満のパターン制御を提供します。

LVH-900/AS (アクティブ スタンダード) は、2 つの主要なモデル (屋内または屋外バージョン)、LVH-906 および LVH-909 で構成され、固定 60 度および 90 度の水平カバレッジを備えています。各モデルには、60°、40°、20°、およびデュアル キャビネット ロング スロー構成の垂直分散ビームフォーミング用のプリセットがあります。 LVH-900/AS モデルでは、DSP 設定と個々のドライバー ペアの制御により、観客席に均一なサウンドを提供できます。

典型的なアプリケーションには、大規模な礼拝堂、スタジアム、劇場などを含む屋内と屋外の両方の会場での音楽と音声の強化が含まれます。 LVH-900ラウドスピーカーは、高度な機能、高度に焦点を絞った分散パターン、耐候性構造、そして最も重要な音響の卓越性を備えており、設置を迅速かつシンプルにするだけでなく、可能な限り機能的に効果的です.

増幅されたラウドスピーカーコントローラー
こちらの商品はコミュニティALC1604Dを推奨しております。高出力のALCモデルも安全に使用できます。

仕様
  • Keywords: lvh, beamforming, venue horn, array, lvh-900, 900, 900/as, 900as, 900-as, lvh900, lvh 900, speakers, loudspeaker, speaker, loudspeakers, community, loud speaker, large venue, stadium, theatre, houses of worship, arena, sports facility, sports complex, active standard, lvh-909, lvh-906, indoor, outdoor, all-weather, weather-resistant, vertical dispersion,

技術仕様
  • Unique reflvh900as_community-point-source
  • コレクションセットCommunity
  • コレクションCommunity Point Source
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers