製品の公開
Desono™ MASK6C Two-Way 6.5-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ MASK6C Two-Way 6.5-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ MASK6C Two-Way 6.5-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Google翻訳”,

    MASK6C 低インピーダンス ラウドスピーカーは独自の設計を採用しており、バックグラウンド サウンドからダンス レベルの音楽まで、非常にクリアなサウンドを提供します。キャビネットは高品質の強化PP4 ABS製で、アルミニウムグリルが付いています。 MASK6C の設計は、屋内および屋外での使用において、極端な気象条件下でも高品質で長期的なパフォーマンスを保証します。 MASK6C は、強力な 6.5 インチ コート ペーパー コーン ウーファーと 1 インチ シルク ドーム ツイーターを備えており、高い SPL と非常に低い歪みを実現します。これにより、周波数スペクトル全体にわたって前例のない明瞭さが保証されます。内蔵の 3 段階保護と高品質コンポーネントにより、MASK6C は高電力負荷時でも非常に信頼性が高く、フェイルセーフなスピーカーになります。 ClickMount ブラケットの革新的な設計のおかげで、MASK6C は素早く簡単に取り付けられます。 ClickMount の事前定義されたクリックにより、すべてのスピーカーの完璧な位置合わせが保証されます。個別のケーブル管理システム、統合された水準器および入出力コネクタにより、完全なケーブル配線がブラケット上で行われます。黒または白からお選びいただけます。

    黒または白からお選びいただけます。

    仕様
    • Keywords: mask6c, mask 6c, loudspeaker, loud speaker, speaker, audio, music, sound, retail, hospitality, low impedance, ultra-reliable, fail safe, pp4 abs, aluminium grill, surface mount, clickmount, click mount,

    技術仕様
    • Unique refmask6c_desono-surface-mount
    • コレクションセットDesono
    • コレクションDesono Surface Mount
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers