製品の公開
MPLT62-G Powerful Two-Way Long Throw Horn
Biamp

MPLT62-G Powerful Two-Way Long Throw Horn

Google翻訳”,

MPLT62 は、双方向ロング スロー ホーン 100 ボルト高品質ミュージック プロジェクターです。 100 ボルトで 62 ワットの定格電力処理 RMS があり、62 – 32 – 16 – 8 ワットの変圧器タップがあります。その遠投出力性能により、音楽とスピーチの両方で、長距離と広いエリアで高品質のサウンドを提供します。双方向の特性により、ホーン形状のハウジングが長距離を確実にカバーし、音楽が自然に聞こえます。

十分に考慮されたカバレッジ範囲、高感度、高出力、低歪み、および拡張された周波数応答のおかげで、この MPLT62 ホーン搭載ラウドスピーカーは、音声、音楽、さらにはアラーム信号に最適です。レクリエーション施設、学校、駐車場などの屋外用途から、スポーツ センター、空港、展示ホールなどの大型屋内用途まで使用できます。

MPLT62 のハウジングは耐衝撃性の ABS 製です。コーティングされた 6.5 インチ HD ウーファーと 1 インチ ホーン ドライバーを備えています。ブラケットはコーティングされたアルミニウム製で、ラウドスピーカーを完全な耐候性 (IP66) にし、腐食に対して保証されています。

MPLT62 ラウドスピーカーは、任意の色に塗装できます。

仕様
  • Keywords: mplt62-g, mplt62g, mplt62, industrial, compression, driver, horn, full metal, 100-volt, 100 volt, 100volt, loudspeaker, indoor, outdoor, speech, alarm, alarm signal, high sound pressure, long-distance, long distance, wide horizontal dispersion, horizontal dispersion, weatherproof, long throw, two-way, two way, 2 way, high quality music projector, music, voice, recreational facilities, schools, parking facilities, indoor applications, sports centers, airports, exhibition halls, gym, gymnasium, announcement, ip66, 62 watt, 62w, 62watt,

技術仕様
  • Unique refmplt62_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • コレクションセットCommercial Loudspeakers
  • コレクションCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers