製品の公開
R2-EN Defined Coverage, Type B, Three-Way Loudspeaker System with 50° x 20° Coverage
Biamp

R2-EN Defined Coverage, Type B, Three-Way Loudspeaker System with 50° x 20° Coverage

Google翻訳”,

EN54-24 認定の強力な 3 ウェイ R2-EN システムは、優れたパターン制御とボーカルプロジェクションを備え、非常に高い感度と出力レベルを実現します。 Community の M200 ミッドレンジ コンプレッション ドライバーと深く、フレア レートの低いミッドレンジ ホーンは、ボーカルの明瞭さと非常に低い歪みを備えた伝説的な長距離ボーカル プロジェクションを実現します。広帯域幅の指向性制御により、困難な音響環境を制御したり、長距離にわたって正確なカバレッジを達成したりするのに理想的な選択肢となります。 R2-EN は、3 つの対称カバレッジ パターンと 2 つの非対称カバレッジ パターンで利用できます。

増幅型スピーカーコントローラー
この製品にはコミュニティ ALC404D が推奨されます。より高出力の ALC モデルも安全に使用できます。

仕様
  • Keywords: r2-en, r2en, en, r2, r2 en, en54-24, en54-24 certified

技術仕様
  • Unique refr2-en_community-en54-24
  • コレクションセットCommunity
  • コレクションCommunity En54 24
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers