製品の公開
REVAMP2250 2-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 250W
REVAMP2250 2-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 250W
    Biamp

    REVAMP2250 2-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 250W

    Google翻訳”,

    REVAMP2250 は、2 x 350 ワットの出力電力 @ 4 Ω を備えたプロフェッショナルな 2 チャンネルのデジタル パワー アンプですが、ブリッジも可能です (1 x 700 ワット @ 8 Ω)。このユニットには、高効率の SMPS 電源と、効率的なクラス D 出力トポロジーの出力が組み込まれています。

    内部のデジタル信号プロセッサは、ユニットの背面にある 1 つのシンプルなプッシュ ボタンで動作し、動作モード (6 つのプリセット) を選択します。プリセットの例として、CH1 サブウーファーと CH2 トラフィック ロードの組み合わせがあります。この例では、出力に 100 ボルトのトランスを使用する場合の安定性を高めるためのローパス フィルターがあり、標準の低インピーダンス サブウーファーと組み合わせて 100 ボルトのスピーカーをトップ スピーカーとして使用できます。他のプリセットを使用すると、チャンネルをブリッジしたり、チャンネルにハイパス フィルターを適用したりできます。

    使いやすさ、ハイテク、信頼性、大出力が、この REVAMP2250 アンプほど巧みに組み合わされたことはありません。

    仕様
    • Keywords: revamp2250, revamp 2250, digital amplifier, amplifier, 2250, 2-channel, 2 channel, 2x250watts, 2x250 watts, 2x350, 2x350 watts, 2x175, 2x175 watts, 2x125, 2x125 watts, stereo digital amplifier, fixed install, audio market, audio, class-d, class d, 2 line input, 2-line input, 1x700watts, 1x700 watts, protection circuits, bridged, bridged, noiseless, no fan, power amp, power amplifier, convection, 2-outputs, 2 outputs, 2 output channels,

    技術仕様
    • Unique refrevamp2250_commercial-audio-power-amplifier
    • コレクションセットCommercial Audio
    • コレクションCommercial Audio Power Amplifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_02
    • Uniclass2015詳細Audio amplifiers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 23 11
    • OmniClassタイトルStereo Amplifiers