製品の公開
Desono™ SUB2201 Passive 10" Subwoofer
Biamp

Desono™ SUB2201 Passive 10" Subwoofer

Google翻訳”,

SUB2201 コンパクトな 10 フィート パッシブ サブウーファーは、小さな設置面積でスムーズでパンチの効いた低音を再生するように設計されており、4 オームで 250 ワットの音楽出力を提供します。 6 次バンドパスキャビネットは、10 インチ長のストロークウーファーを 1 つだけ使用して、ドライでありながら深みのある低音を生成します。

バー、レストラン、ショップをフルスペクトルのサウンドで満たしましょう。 SUB2201 を CHAMP-3D および MASK または OVO スピーカーと組み合わせると、ズボンが振動するようなライブサウンド体験が得られます。

SUB2201は合板で作られており、構造化されたペイント仕上げが施されています。コンパクトなサイズと強力な低音の組み合わせにより、サブウーファーをベンチの下や隅に置いたり、家具に組み込んだりしながら、太くて迫力のある低音の雰囲気を楽しむことができます。

このサブウーファーには、上部に 35 mm 金属ポール マウント アダプターが装備されており、上部キャビネットを設置するためのスタンドが可能です。

仕様
  • Keywords: sub2201, bass, compact, 10', 10 inch, passive, subwoofer, sub-woofer, sub woofer, 250w, 250 watt, bandpass, cabinet, black, sub2201-bl, band pass, music, sound, live sound, deep bass,

技術仕様
  • Unique refsub2201_desono-subwoofer
  • コレクションセットDesono
  • コレクションDesono Subwoofers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers