製品の公開
Vidi™ 150 4K Conferencing Camera
Biamp

Vidi™ 150 4K Conferencing Camera

Google翻訳”,

Vidi 150 は、会議システムで使用する 4K カメラです。小会議室や小会議室向けの Vidi 150 は、120° の広い視野を備え、部屋にいる全員が見えるようになっています。テーブルに取り付けたり、部屋のディスプレイに取り付けたりできます。 Vidi 150 には、マイク アレイと組み込みのノイズ キャンセリング アルゴリズムも装備されており、部屋にいる全員がどこに座っていようと立っていようと、はっきりと聞こえるようにします。

仕様
    • 4K video quality
    • Electronic Pan/Tilt/Zoom with included remote
    • Auto framing technology to keep participants in frame, enabled using remote
    • Wide 120° field-of-view with no distortion
    • Built-in microphone array with two omni-directional microphones
    • On-board signal processing for noise cancellation
    • Supports wide dynamic range and low light conditions
    • USB powered
    • Covered by Biamp Systems’ three-year warranty

    Keywords: camera, webcam, conferencing, conference room, video, vidi, vidi 150, 4k, 4k video, video camera, conferencing system, auto framing, noise cancellation,

技術仕様
  • Unique refvidi-150_conferencing-camera
  • コレクションセットVidi
  • コレクションConferencing Cameras
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー