製品の公開
Vocia® DS-10 Desktop Paging Station
Vocia® DS-10 Desktop Paging Station
    Biamp

    Vocia® DS-10 Desktop Paging Station

    Google翻訳”,
    DS-10 は、標準および高度なパブリック アドレス機能の両方をサポートするデスクトップ ネットワーク ページング ステーションです。組み込み DSP、オンボード メモリ、および PoE を備え、すべてのデバイス固有の構成情報はローカルに保存されます。つまり、DS-10 は、処理とページ ルーティングを集中型コントローラーに依存しません。
    仕様
      • Push-to-talk button with status indication
      • Up to 999 user-configurable page codes
      • Up to 255 software configurable priority paging levels
      • Local digital signal processing including gain, filters, and compressor/limiter
      • PoE (Power over Ethernet)
      • Auxiliary Port provides connection for power, line-level audio, and bi-directional RS-232 for transmitting Vocia Text Protocol (VTP) commands
      • Local storage of default and/or custom preambles
      • Built-in store and forward functionality
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles, plus power over a single cable
      • Backlit liquid crystal display (LCD)
      • Optional PIN to restrict unauthorized use
      • High-quality gooseneck cardioid microphone with dual transducer (monitored)
      • Rotary ID switches for unit identification
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia ds-10, vocia ds10, vocia ds 10, ds-10, ds 10, ds10, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, desk, desk mount, deskmount, vocia deskmount, vocia desk mount

    技術仕様
    • Unique refvocia-ds-10_desk-station
    • コレクションセットVocia
    • コレクションDesk Stations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器