製品の公開
Vocia® GPIO-1 General Purpose I/O Device
Vocia® GPIO-1 General Purpose I/O Device
    Biamp

    Vocia® GPIO-1 General Purpose I/O Device

    Google翻訳”,
    GPIO-1 は、Vocia システムのさまざまな側面を制御するための 16 の汎用入力と出力を提供します。 GPIO-1 は監視対象デバイスであり、より多くのロジック入力または出力が必要な人命安全アプリケーションで LSI-16e と共に使用できます。 GPIO-1 には、PoE イーサネット ポートからのデュアル給電と、デュアル 24V DC 入力からの代替給電があります。停電の場合、電源間の切り替えにより、中断のない操作が提供されます。
    仕様
      • 16 general purpose logic inputs and outputs
      • Device monitoring
      • Able to be used to directly interface with fire alarm and emergency equipment
      • PoE capable with alternate powering from auxiliary 24V DC supply (dual inputs)
      • Software-configurable
      • Control over a single Ethernet cable
      • Dual Ethernet ports for redundancy
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 Compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia gpio-1, vocia gpio1, vocia gpio 1, gpio-1, gpio 1, gpio1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    技術仕様
    • Unique refvocia-gpio-1_controller
    • コレクションセットVocia
    • コレクションControllers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク