製品の公開
Vocia® POTS-1 Telephone Paging Adapter
Vocia® POTS-1 Telephone Paging Adapter
    Biamp

    Vocia® POTS-1 Telephone Paging Adapter

    Google翻訳”,
    Vocia 電話ページング アダプターを使用すると、2 つまたは 4 つのアナログ電話サービス (POTS) 回線または POTS ベースの PBX 電話回線を直接接続できます。このインターフェイスにより、Vocia システム内の任意のページ コードを使用して、ライブのリアルタイム ページングが可能になります。 POTS-1 は、Vocia の通常および緊急メッセージをサポートし、ページ スタッキングとストア アンド フォワード機能もサポートします。
    仕様
      • Two or four POTS lines (POTS-1-2 or POTS-1-4)
      • Device monitoring 
      • Power via dual 24V DC inputs (redundant inputs) power supply included 
      • Software-configurable signal processing
      • Rack mountable (1RU) 
      • Dual CobraNet® ports for redundant Ethernet connections 
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia pots-1, vocia pots1, vocia pots 1, pots-1, pots 1, pots1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, pots, vocia pots

    技術仕様
    • Unique refvocia-pots-1_expansion-input
    • コレクションセットVocia
    • コレクションExpansion Inputs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器