製品の公開
Vocia® VA-4030 Amplifier
Vocia® VA-4030 Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-4030 Amplifier

    Google翻訳”,
    VA-4030 は、デジタル ネットワーク接続の 4 チャンネル アンプです。 CobraNet 対応で、チャンネルあたり 30 ワット RMS の連続オーディオ電力を供給できます。 VA-4030 は、デバイス間およびチャネル間のフェイルオーバーを備えた包括的なフェイルオーバー機能も備えています。
    仕様
      • Four channels of 30W RMS per channel
      • Transformer coupled outputs, Low impedance (4 or 8O) or 25V, 70V or 100V (hardware selectable)
      • Comprehensive failover:
        • Device-to-device
        • All-to-1 channel
        • 1:1 channel
      • Supports Page Active Relay (PAR), ELD-1, and ANC-1
      • Local non-volatile storage of emergency messages
      • LED status and signal indication
      • Software-configurable signal processing including volume control, filters, compressor/limiting, delay, speaker equalization, and output sensitivity
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles
      • Dual Ethernet ports for redundancy
      • Rotary switches for device identification
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia va-4030, vocia va4030, vocia va 4030, va-4030, va 4030, va4030, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    技術仕様
    • Unique refvocia-va-4030_amplifier
    • コレクションセットVocia
    • コレクションAmplifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_02
    • Uniclass2015詳細Audio amplifiers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 23 11
    • OmniClassタイトルStereo Amplifiers