製品の公開
Vocia® VA-4300CV Networked Amplifier
Vocia® VA-4300CV Networked Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-4300CV Networked Amplifier

    Google翻訳”,
    VA-4300CVは、デジタルネットワーク化された4チャンネル定電圧70V/100Vアンプです。 CobraNet 対応で、1 チャンネルあたり 300 ワットのオーディオ パワーを連続して供給できます。 VA-4300CV には、冗長 CobraNet 接続用のデュアル イーサネット ポート、包括的なフェイルオーバー機能 (デバイス間およびチャネル間フェイルオーバー)、およびデュアル電源入力もあります。
    仕様
      • Four channels; 300W per channel
      • Page active relay
      • Comprehensive failover
      • Extended audio delay (up to 32 seconds per channel)
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles
      • Flexible line monitoring
      • Dual Ethernet ports for network redundancy
      • Dual power inputs (100-240V and 2x 48V DC)
      • Rack mountable (2RU)
      • EN 54-16 certified, CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: en54-16, en 54-16 certified, rohs, rohs compliant, vocia, vocia va-4300cv, vocia va4300cv, vocia va 4300cv, va-4300cv, va 4300cv, va4300cv, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    技術仕様
    • Unique refvocia-va-4300cv_amplifier
    • コレクションセットVocia
    • コレクションAmplifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_02
    • Uniclass2015詳細Audio amplifiers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 23 11
    • OmniClassタイトルStereo Amplifiers