製品の公開
Vocia® VAM-1 Auxiliary Microphone
Vocia® VAM-1 Auxiliary Microphone
    Biamp

    Vocia® VAM-1 Auxiliary Microphone

    Google翻訳”,
    VAM-1 デバイスは、Vocia Wall and Desk Station (WS-4/10 および DS-4/10) シリーズのマイクロフォンと、Vocia Input 6 (VI-6) のスレーブ デバイスとして機能する独立したマイクロフォン アセンブリです。ページング ポート経由のページング。 VI-6 ごとに最大 4 つの VAM-1 スレーブ マイクを接続できます。 VAM-1 には PTT スイッチが組み込まれており、Wait、Talk Now、Unavailable ページング状態を示す LED 表示があります。マイクのラッチはマグネット式で、クレードルに簡単にドッキングできます。
    仕様
      • Slave device to non-emergency Vocia paging stations and VI-6 devices
      • PoE (Power over Ethernet)
      • Visual feedback of Paging and Zone status
      • Suitable for mounting on a wall or desk
      • Audio and Control over a single Ethernet cable
      • IP30 Compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia vam-1, vocia vam1, vocia vam 1, vam-1, vam 1, vam1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    技術仕様
    • Unique refvocia-vam-1_wall-station
    • コレクションセットVocia
    • コレクションWall Stations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器