製品の公開
Vocia® VPSI-1 Paging Station Interface
Vocia® VPSI-1 Paging Station Interface
    Biamp

    Vocia® VPSI-1 Paging Station Interface

    Google翻訳”,
    VPSI-1 デバイスは、サードパーティのマイクと LED インジケーターをスレーブ デバイスとして Vocia ウォール ステーション (WS-4/10、EWS-4/10) およびデスク ステーション (DS-4/10) シリーズのマイクに接続できるように設計されています。また、ページング ポートを介したページング用の Vocia Input 6 (VI-6) デバイスに接続します。 VPSI-1 は、Vocia Wall および Desk Station とのインターフェースであるサードパーティ製のマイクと制御システムを促進することもできます。ホストのページング ステーションは、ソフトウェア内で「リモート コントロール」モードに設定する必要があります。
    仕様
      • Slave interface to Vocia Paging Stations and VI-6 device
      • Visual feedback of Paging and Zone status
      • Suitable for surface mounting
      • Audio, Power and Control over a single Ethernet cable (PoE)
      • IP30 Compliant
      • Power is provided by the host device
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia vpsi-1, vocia vpsi1, vocia vpsi 1, vpsi-1, vpsi 1, vpsi1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    技術仕様
    • Unique refvocia-vpsi-1_expansion-input
    • コレクションセットVocia
    • コレクションExpansion Inputs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器