製品の公開
Workplace Bridge Dedicated Gateway Device
Biamp

Workplace Bridge Dedicated Gateway Device

Google翻訳”,

Workplace Bridgeは、BiampデバイスをWorkplaceクラウドプラットフォームに接続するために設計された専用ゲートウェイデバイスです。この革新的なソリューションは、従来は分離されていたAVネットワークをインターネットに接続することで、ネットワークセキュリティを損なうことなく、クラウドによる集中管理を実現します。Workplace Bridgeは、既存のTesiraシステムへのシームレスな接続パスを提供し、レガシーシステムの機能を拡張します。

Workplace Bridgeは、既存のTesiraシステムを置き換えることなくAVインフラを近代化したい組織に最適なソリューションです。BiampのWorkplaceクラウドプラットフォームを通じて、複数の拠点、部屋、建物にまたがるAV機器を一元管理できます。

Workplace Bridge は米国貿易協定法 (TAA) に準拠しており、米国連邦政府に対する GSA スケジュール請負業者の販売入札に含めることができます。

  • すべてのWorkplaceクラウドトラフィックに単一のプレゼンスポイントを提供します
  • 他のすべてのトラフィックに対してAVネットワークの分離を維持します
  • 従来の Tesira デバイス (Forté rev A、Tesira Server) の Workplace 互換性を有効にします。
  • ラックマウント可能なエンタープライズグレードのハードウェア設計
  • ネットワークの複雑さを軽減し、IT 部門にとってシンプルな導入を実現
  • 5年間の保証
  • 米国貿易協定法(TAA)に準拠
  • Biamp 職場対応
仕様
  • GENERAL
    Height1.719 inches (43.65 mm)
    WidthWith Rack Ears: 19 inches (482.60 mm)
    Without Rack Ears: 17.331 inches (440.20 mm)
    Depth6.637 inches (168.57 mm)
    Weight2.205 lbs (2.4 kg)
    ENVIRONMENTAL
    Humidity85% (non-condensing)
    POWER
    Power100-240VAC
    50/60Hz
    1.69A - 0.7A
    Power Consumption170W
    NETWORK
    Network Connection(s)2x 1000 Base T
    Network Connection(s)2x 1000 Base T
    CERTIFIED SOLUTIONS
    TAA CompliantTAA Compliant
    COMPLIANCE
    CertificationsRoHS, UL, CE, RMC
技術仕様
  • Unique refworkplace-bridge-dedicated-gateway-device
  • コレクションセットNetwork Gateway
  • コレクションWorkplace Bridge
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク